AME 685-1, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 32.00 mm
082H5013
AME 685-1, 24 V, 80 mm, UL-zertifizierter Stellmotor für modulierende Regelung von AB-QM DN 200-250
AME 685-1, 24 V, 80 mm, UL-zertifizierter Stellmotor für modulierende Regelung von AB-QM DN 200-250
Bruttogewicht | 8.64 Kilogram |
Gewicht netto | 5.79 Kilogram |
Volume | 27.83 Liter |
EAN | 5710104095288 |
Bruttogewicht | 8.64 Kilogram |
Gewicht netto | 5.79 Kilogram |
Volume | 27.83 Liter |
EAN | 5710104095288 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 685-1, 24 V, 80 mm, UL-zertifizierter Stellmotor für modulierende Regelung von AB-QM DN 200-250 |
Eingangssignal Regelung Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Eingangssignal Regelung Y [V] | 0(2) - 10 V |
Hub [mm] | 32 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP 54 |
Kabel inklusive | Nein |
Kompatibilität mit AB-QM-Größe |
8-10” DN 200-250 |
Produktgruppe | Gear actuators |
Spannungsversorgung [V] DC [Min] | 24 V |
Stellsignal | Modulierend/3-Punkt |
Typ | AME 685-1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 24 V |
Zulassungsstandard | UL 60730 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 685-1, 24 V, 80 mm, UL-zertifizierter Stellmotor für modulierende Regelung von AB-QM DN 200-250 |
Eingangssignal Regelung Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Eingangssignal Regelung Y [V] | 0(2) - 10 V |
Hub [mm] | 32 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP 54 |
Kabel inklusive | Nein |
Kompatibilität mit AB-QM-Größe |
8-10” DN 200-250 |
Produktgruppe | Gear actuators |
Spannungsversorgung [V] DC [Min] | 24 V |
Stellsignal | Modulierend/3-Punkt |
Typ | AME 685-1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 24 V |
Zulassungsstandard | UL 60730 |