TWA-Q, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 5.00 mm, Stromlos geschlossen, 2.00 m
082F1611
TWA-Q, 24 V, 5 mm, NC, thermischer Stellantrieb, 2-m-Kabel (halogenfrei)
TWA-Q, 24 V, 5 mm, NC, thermischer Stellantrieb, 2-m-Kabel (halogenfrei)
Bruttogewicht | 0.24 Kilogram |
Gewicht netto | 0.1 Kilogram |
Volume | 0.544 Liter |
EAN | 5702425243202 |
Bruttogewicht | 0.24 Kilogram |
Gewicht netto | 0.1 Kilogram |
Volume | 0.544 Liter |
EAN | 5702425243202 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-Q, 24 V, 5 mm, NC, thermischer Stellantrieb, 2-m-Kabel (halogenfrei) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Hub [mm] | 5 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP 54 |
Kabellänge [m] | 2 m |
Kompatibilität mit AB-QM-Größe | DN 10-32 |
Produktgruppe | Thermal actuators |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 06802140-664a-49c3-9dc7-3da2dd5cc68b |
SCIP-Dossier Produktname | "TWA-Q" |
Spannungsversorgung [V] DC | 24 V |
Stellsignal | Ein/Aus und PWM |
Stromlose Position | Stromlos geschlossen |
Typ | TWA-Q |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 24 V |
Zulassungsstandard | EC EN 60730 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-Q, 24 V, 5 mm, NC, thermischer Stellantrieb, 2-m-Kabel (halogenfrei) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Hub [mm] | 5 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP 54 |
Kabellänge [m] | 2 m |
Kompatibilität mit AB-QM-Größe | DN 10-32 |
Produktgruppe | Thermal actuators |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 06802140-664a-49c3-9dc7-3da2dd5cc68b |
SCIP-Dossier Produktname | "TWA-Q" |
Spannungsversorgung [V] DC | 24 V |
Stellsignal | Ein/Aus und PWM |
Stromlose Position | Stromlos geschlossen |
Typ | TWA-Q |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 24 V |
Zulassungsstandard | EC EN 60730 |