TWA-Q, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 5.00 mm, Stromlos geschlossen, 2.50 m
082F1607
TWA-Q, 24V, 5mm, Normally Closed thermal actuator, 2.5m cable
TWA-Q, 24V, 5mm, Normally Closed thermal actuator, 2.5m cable
Bruttogewicht | 0.24 Kilogram |
Gewicht netto | 0.233 Kilogram |
Volume | 0.18 Liter |
EAN | 5715162459713 |
Bruttogewicht | 0.24 Kilogram |
Gewicht netto | 0.233 Kilogram |
Volume | 0.18 Liter |
EAN | 5715162459713 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-Q, 24V, 5mm, Normally Closed thermal actuator, 2.5m cable |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Hub [mm] | 5 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP 54 |
Kabellänge [m] | 2.5 m |
Kompatibilität mit AB-QM-Größe | DN 10-32 |
Produktgruppe | Thermal actuators |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 06802140-664a-49c3-9dc7-3da2dd5cc68b |
Spannungsversorgung [V] DC | 24 V |
Stellsignal | Ein/Aus und PWM |
Stromlose Position | Stromlos geschlossen |
Typ | TWA-Q |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 24 V |
Zulassungsstandard | EC EN 60730 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-Q, 24V, 5mm, Normally Closed thermal actuator, 2.5m cable |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Hub [mm] | 5 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP 54 |
Kabellänge [m] | 2.5 m |
Kompatibilität mit AB-QM-Größe | DN 10-32 |
Produktgruppe | Thermal actuators |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 06802140-664a-49c3-9dc7-3da2dd5cc68b |
Spannungsversorgung [V] DC | 24 V |
Stellsignal | Ein/Aus und PWM |
Stromlose Position | Stromlos geschlossen |
Typ | TWA-Q |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 24 V |
Zulassungsstandard | EC EN 60730 |