ABNM A5 0-10V, LIN, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 6.50 mm, Stromlos geschlossen
082F1164
ABNM A5 LIN, 24 V, 6,5 mm, NC, thermischer Stellantrieb
ABNM A5 LIN, 24 V, 6,5 mm, NC, thermischer Stellantrieb
Bruttogewicht | 0.117 Kilogram |
Gewicht netto | 0.117 Kilogram |
Volume | 0.352 Liter |
EAN | 5702420124391 |
Bruttogewicht | 0.117 Kilogram |
Gewicht netto | 0.117 Kilogram |
Volume | 0.352 Liter |
EAN | 5702420124391 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | ABNM A5 LIN, 24 V, 6,5 mm, NC, thermischer Stellantrieb |
Eingangssignal Regelung Y [V] | 0 - 10 V |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Hub [mm] | 6.5 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP 54 |
Kompatibilität mit AB-QM-Größe | DN 10-32 |
Produktetikett | Yes |
Produktgruppe | Thermal actuators |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelcharakteristik | LIN |
SCIP-Dossier Nr. | 77dfd105-89e5-414f-9e67-6f33722f9b98 |
SCIP-Dossier Produktname | 082F1164 |
Stellsignal | Modulierend |
Stromlose Position | Stromlos geschlossen |
Typ | ABNM A5 0-10V |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 24 V |
Zulassungsstandard |
EC EN 60730 UL 60730 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | ABNM A5 LIN, 24 V, 6,5 mm, NC, thermischer Stellantrieb |
Eingangssignal Regelung Y [V] | 0 - 10 V |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Hub [mm] | 6.5 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP 54 |
Kompatibilität mit AB-QM-Größe | DN 10-32 |
Produktetikett | Yes |
Produktgruppe | Thermal actuators |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelcharakteristik | LIN |
SCIP-Dossier Nr. | 77dfd105-89e5-414f-9e67-6f33722f9b98 |
SCIP-Dossier Produktname | 082F1164 |
Stellsignal | Modulierend |
Stromlose Position | Stromlos geschlossen |
Typ | ABNM A5 0-10V |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 24 V |
Zulassungsstandard |
EC EN 60730 UL 60730 |