ABNM A5 0-10V, LOG, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 5 mm, Stromlos geschlossen

082F1160

ABNM A5 LOG, 24 V, 5 mm, NC, thermischer Stellantrieb

Produktdetails

Bruttogewicht 0.108 Kilogram
Gewicht netto 0.108 Kilogram
Volume 0.338 Liter
EAN 5702420124469

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ABNM A5 LOG, 24 V, 5 mm, NC, thermischer Stellantrieb
Eingangssignal Regelung Y [V] 0 - 10 V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Hub [mm] 5 mm
IP-Schutzklasse IP54
Kompatibilität mit AB-QM-Größe DN 10-32
Produktetikett Yes
Produktgruppe Thermal actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelcharakteristik LOG
SCIP-Dossier Nr. 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b
SCIP-Dossier Produktname 082F1160
Stellsignal Modulierend
Stromlose Position Stromlos geschlossen
Typ ABNM A5 0-10V
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
Zulassungsstandard EC EN 60730
UL 60730

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality