Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL140TM-1, Plattenanzahl: 60

079U6156

25 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdetails

Bruttogewicht 65.991 Kilogram
Gewicht netto 40.798 Kilogram
Volume 254.4 Liter
EAN 5702425169533

 

Abstand der Anschlüsse 1[mm] 520 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm] 520 mm
Anschlusslänge 1 [mm] 30 mm
Anschlusslänge 2 [mm] 30 mm
Anschlusslänge Seite 1 [mm] 30 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm] 30 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.] 25 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.] 25 bar
China RoHS compliance Yes
Connection size 1 2 1/2
Connection size 2 2 1/2
Connection type 1 R
Connection type 2 R
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluid-Gruppe 1
Gesamtbreite [mm] 241 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm] 611 mm
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm] 150 mm
In scope of WEEE No
Kanalanzahl 1
Kategorie III
Lotmaterial Kupfer
Material Description (Short Te SL140TM-1-60_2_25_S1_4B2,5
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Plate material no. 1.4404
Plattenanzahl 60
Plattenkonstruktion TM
Produktgruppe Heat exchangers
Produktname Gelöteter Plattenwärmeübertrager
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss ISO 7
Temperaturbereich [°C] [max.] 225 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -196 °C
Typ SL140TM-1
Verpackungseinheit Einzelpack
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm] 520 mm
Volume per channel 1 [l] 0.32 L
Volume per channel 2 [l] 0.32 L
Werkstoff Platte 1.4404
Zulassung PED

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality