Drehrichtung |
R |
1 oder 2 Stufe(n) |
1 |
Abflachungen/Passfeder an der Welle |
1 flach |
Anmerkungen |
Drehrichtung und Düsen-/Druckanschluss der Pumpe sind auf das Wellenende gesehen angegeben. |
Anschlußstutzen |
2 Rohr |
Anzahl Phasen |
1 |
Biofuel blend |
100 |
CE evaluated |
Out of scope |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Definitionspunkt [l/h] |
2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt |
Description |
RSA 40 |
Drehzahl [U/min] [max.] |
3600 rpm |
Drehzahl [U/min] [min.] |
1400 rpm |
Druck [bar] [max.] |
21 bar |
Druck [bar] [min.] |
5.5 bar |
Druck Kerosin [bar] [max.] |
12 bar |
Druckbereich spezielle Feder, bar [max.] |
5 bar |
Druckbereich spezielle Feder, bar [min.] |
1 bar |
Druck Saugleitung [bar] [max.] |
4 bar |
Düsenanschluss/Druckstutzen |
L |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(c) |
Filterfläche [cm²] |
75 cm² |
Filterklasse [µm] |
150 |
Filtertyp |
Ring |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapazitätsbereich [l/h] [max.] |
99 L/h |
Kapazitätsbereich [l/h] [min.] |
50 L/h |
Kapazitätsgruppe |
50-99 |
Lagertemperatur [max.] [°C] |
120 °C |
Lagertemperatur [min.] [°C] |
-25 °C |
Leistung [l/h] |
82 L/h |
Leistungsaufnahme [W] |
70 W |
Medientemperatur [°C] [max.] |
120 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] |
-10 °C |
Menge je Verpackungseinheit |
10 pc |
Produktgruppe |
Pumps |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Saugleitung Vakuum [bar] [max.] |
0.4 bar |
Schließfunktion |
Absperrung |
SCIP-Dossier Nr. |
9886a09b-6093-4c78-a7a5-3cc9c004ff8a |
SCIP-Dossier Produktname |
Oil pumps - RSA 40 |
Serie |
RS |
Startdrehmoment [Nm] [max.] |
0.22 N-m |
Typ |
RSA |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UK RoHS exemption clause |
12 18 |
UL evaluated |
Out of scope |
Umgebungstemperatur [°C] [max.] |
120 °C |
Umgebungstemperatur [°C] [min.] |
-20 °C |
Verpackungseinheit |
Multi-Pack |
Viskosität [cSt] [max.] |
18 cSt |
Viskosität [cSt] [min.] |
1.3 cSt |
Wellendurchmesser [mm] |
8 mm |
Werkseinstellung Druck [bar] |
7 bar |
Ölpumpendrehzahl [op/min] |
3600 op/min |
Öltyp |
Kerosin/leichtes Heizöl |