Thermostatisches Expansionsventil, TD 1, R134a; R513A
068N5681
Temperaturbereich [°C]: -25 - 20, Düsenleistung [kW]: 3.81, Düsenleistung [TR]: 1.09, Druckausgleich: Intern ausgeglichen
Temperaturbereich [°C]: -25 - 20, Düsenleistung [kW]: 3.81, Düsenleistung [TR]: 1.09, Druckausgleich: Intern ausgeglichen
Bruttogewicht | 0.149 Kg |
Gewicht netto | 0.122 Kg |
Volume | 0.474 Liter |
EAN | 5702424226107 |
Bruttogewicht | 0.149 Kg |
Gewicht netto | 0.122 Kg |
Volume | 0.474 Liter |
EAN | 5702424226107 |
Ablass [%] | 30 % |
Anschlussmaterial | Kupfer |
Anzeiger Durchflussrichtung | Gestempelter Richtungspfeil |
Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
Austritt Größe [mm] | 10 mm |
Balanced Port [Ja/Nein] | Nein |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Druckausgleich | Intern ausgeglichen |
Durchflussrichtung | Einzelfluss |
Durchflussrichtung | Eck |
Düsen Größe | 5 |
Düsenleistung [kW] | 3.81 kW |
Düsenleistung [TR] | 1.09 TR |
einstellbar | Nein |
Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
Eintritt Größe [mm] | 6 mm |
Element max. Temperatur [°C] | 100 °C |
Element max. Temperatur [°F] | 210 °F |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Filter | Integriert |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillarrohrlänge [in] | 30 in |
Kapillarrohrlänge [mm] | 750 mm |
Kältemittel |
R134a R513A |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 34 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 500 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 32 pc |
Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP] |
tcond=90 °F tevap=41 °F tliq=82 °F |
Nennleistung Verfl. Bereich N [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Product Name Description | Thermostatisches Expansionsventil |
Produktgruppe | Expansion valves |
Produktzubehör | TXV Zubehör |
Statische Überhitzung (SS) [°C] | 4 °C |
Statische Überhitzung (SS) [°F] | 7.2 °F |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 20 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 70 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -15 °F |
Typ | TD 1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL Zulassung | SA7200 |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
wartbar | Nein |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Zulassung |
C UL US GELISTET EAC LLC CDC TYSK |
Ablass [%] | 30 % |
Anschlussmaterial | Kupfer |
Anzeiger Durchflussrichtung | Gestempelter Richtungspfeil |
Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
Austritt Größe [mm] | 10 mm |
Balanced Port [Ja/Nein] | Nein |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Druckausgleich | Intern ausgeglichen |
Durchflussrichtung | Einzelfluss |
Durchflussrichtung | Eck |
Düsen Größe | 5 |
Düsenleistung [kW] | 3.81 kW |
Düsenleistung [TR] | 1.09 TR |
einstellbar | Nein |
Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
Eintritt Größe [mm] | 6 mm |
Element max. Temperatur [°C] | 100 °C |
Element max. Temperatur [°F] | 210 °F |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Filter | Integriert |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillarrohrlänge [in] | 30 in |
Kapillarrohrlänge [mm] | 750 mm |
Kältemittel |
R134a R513A |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 34 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 500 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 32 pc |
Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP] |
tcond=90 °F tevap=41 °F tliq=82 °F |
Nennleistung Verfl. Bereich N [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Product Name Description | Thermostatisches Expansionsventil |
Produktgruppe | Expansion valves |
Produktzubehör | TXV Zubehör |
Statische Überhitzung (SS) [°C] | 4 °C |
Statische Überhitzung (SS) [°F] | 7.2 °F |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 20 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 70 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -15 °F |
Typ | TD 1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL Zulassung | SA7200 |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
wartbar | Nein |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Zulassung |
C UL US GELISTET EAC LLC CDC TYSK |