Thermostatisches Expansionsventil, TD 1, R134a; R513A

068N5668

Temperaturbereich [°C]: -25 - 15, MOP-Punkt [°C]: 20, Düsenleistung [kW]: 2.01, Düsenleistung [TR]: 0.57, Druckausgleich: Intern ausgeglichen

Produktdetails

Bruttogewicht 0.15 Kilogram
Gewicht netto 0.124 Kilogram
Volume 0.474 Liter
EAN 5702424225896

 

Anschlussmaterial Kupfer
Anzeiger Durchflussrichtung Gestempelter Richtungspfeil
Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [mm] 10 mm
Balanced Port [Ja/Nein] Nein
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Druckausgleich Intern ausgeglichen
Durchflussrichtung Einzelfluss
Durchflussrichtung Eck
Düsen Größe 3
Düsenleistung [kW] 2.01 kW
Düsenleistung [TR] 0.57 TR
einstellbar Nein
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [mm] 6 mm
Element max. Temperatur [°C] 100 °C
Element max. Temperatur [°F] 210 °F
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Filter Integriert
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapillarrohrlänge [in] 30 in
Kapillarrohrlänge [mm] 750 mm
Kältemittel R134a
R513A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 34 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 500 psig
Menge je Verpackungseinheit 32 pc
MOP-Punkt [psig] MOP 70
MOP-Punkt [°C] 20 °C
MOP-Punkt [°F] 68 °F
Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP] tcond=90 °F
tevap=41 °F
tliq=82 °F
Nennleistung Verfl. Bereich N [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Product Name Description Thermostatisches Expansionsventil
Produktgruppe Expansion valves
Produktzubehör TXV Zubehör
Statische Überhitzung (SS) [°C] 3 °C
Statische Überhitzung (SS) [°F] 5.4 °F
Temperaturbereich [°C] [max.] 15 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 60 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -15 °F
Typ TD 1
UK RoHS compliance Out of scope
UL Zulassung SA7200
Verpackungseinheit Industrieverpackung
wartbar Nein
Werkseinstellung [bar] 2.53 bar
Werkseinstellung [psig] 36.7 psig
Werkstoff Gehäuse Messing
Zulassung C UL US GELISTET
EAC
LLC CDC TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality