VF 3 PN16 25/10 3-Wege-Durchgangsventil Flansch

065Z0257

VF 3 PN16 25/10 3-Wege-Durchgangsventil Flansch

Produktdetails

Bruttogewicht 4.855 Kilogram
Gewicht netto 4.855 Kilogram
Volume 7.084 Liter
EAN 5710104007496

 

Aansluittypen Flens
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anzahl der Anschlüsse 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VF 3 PN16 25/10 3-weg met zitting flens
Dichtungswerkstoff Stopfbuchse EPDM
Durchmesser [mm] 25 mm
Einbauort Vorlauf
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Mischventil
Hub [mm] 10 mm
Kavitationswert-z 0.4
Kvs-Werte [m³/h] 10 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] Blasendichte Konstruktion
Medientemperatur [°C] [max.] 130 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN alternatief VSP 10
Productgroep Other valves
Productnaam SCIP-dossier VF 3 PN16 DN25-32 FLANGE
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdifferenzdruck (Mischventil) [bar] [max.] 4 bar
Schließdifferenzdruck (Verteilventil) [bar] [max.] 1 bar
SCIP-dossiernr. c23efd5a-530e-4238-a26b-d0d2c60cf41a
Stellverhältnis 100:1
Toepassing Verwarming en koeling
Toepassingsalternatief VSP Stadsverwarming
Type VF 3
Ventilkennlinie Gleichprozentig
Werkstoff Schaltwelle Edelstahl
Werkstoff Ventilgehäuse Grauguss EN-GJL-250 (GG-25)
Werkstoff Ventilkegel Messing
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality