VF3 PN16 250/1000 3-Wege-Dichtflansch

065B4250

VF3 PN16 250/1000 3-Wege-Dichtflansch

Produktdetails

Bruttogewicht 377.5 Kilogram
Gewicht netto 375 Kilogram
Volume 561.6 Liter
EAN 5710104508603

 

Alternative Anwendung VSP Fernwärme
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlusstypen Flansch
Anwendung Heizen und Kühlen
Anzahl der Anschlüsse 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VF3 PN16 250/1000 3-Wege-Dichtflansch
Durchmesser [mm] 250 mm
Einbauort Vorlauf
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Mischventil
Hub [mm] 57 mm
Kavitationswert-z 0.45
Kvs-Werte [m³/h] 1000 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 130 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Other valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. bc60a1f4-fe0c-4ec8-9e0a-9c8316b7044c
SCIP-Dossier Produktname VF3 DN200-300
Stellverhältnis 50:1
Typ VF 3
Ventilkennlinie Gleichprozentig
Werkstoff Ventilgehäuse Grauguss (EN-GJL-250)
Werkstoff Ventilkegel Edelstahl
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality