Kugelhähne, JIP-IP, TW, Reduzierter Durchgang, PN 40, DN 20
065N4053
Taylor made ball valve for connection to LOGSTOR pre-insulated AluPEX TWIN-double pipes
Taylor made ball valve for connection to LOGSTOR pre-insulated AluPEX TWIN-double pipes
Bruttogewicht | 3.28 Kg |
Gewicht netto | 1.535 Kg |
Volume | 4.764 Liter |
EAN | 5710104513911 |
Bruttogewicht | 3.28 Kg |
Gewicht netto | 1.535 Kg |
Volume | 4.764 Liter |
EAN | 5710104513911 |
Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 % |
Anschlussgröße | Rp 3/4 |
Anschlusstypen | Internal thread / AluPEX 20 LOGSTOR |
Anwendung | Fernwärme und -kälte |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Betriebsart | Handgriff |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Taylor made ball valve for connection to LOGSTOR pre-insulated AluPEX TWIN-double pipes |
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 40 bar |
Drehwinkel [°] | 90 ° |
Druckstufe | PN 40 |
Einbaulage | alle |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funktion | Ein/Aus |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-Werte [m³/h] | 15 m³/h |
Lagertemperatur [min.] [°C] | -40 °C |
Leckrate [% kvs] | Leckrate A |
Medientemperatur [°C] [max.] | 180 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
pH-Wert Medium [max.] | 10 |
pH-Wert Medium [min.] | 7 |
Produktgruppe | Ball valves |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | JIP-IP, TW |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungstemperatur [°C] [min.] | -40 °C |
Ventilgröße | DN 20 |
Ventiltyp | Reduzierter Durchgang |
Werkstoff Gehäuse | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 % |
Anschlussgröße | Rp 3/4 |
Anschlusstypen | Internal thread / AluPEX 20 LOGSTOR |
Anwendung | Fernwärme und -kälte |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Betriebsart | Handgriff |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Taylor made ball valve for connection to LOGSTOR pre-insulated AluPEX TWIN-double pipes |
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 40 bar |
Drehwinkel [°] | 90 ° |
Druckstufe | PN 40 |
Einbaulage | alle |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funktion | Ein/Aus |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-Werte [m³/h] | 15 m³/h |
Lagertemperatur [min.] [°C] | -40 °C |
Leckrate [% kvs] | Leckrate A |
Medientemperatur [°C] [max.] | 180 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
pH-Wert Medium [max.] | 10 |
pH-Wert Medium [min.] | 7 |
Produktgruppe | Ball valves |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | JIP-IP, TW |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungstemperatur [°C] [min.] | -40 °C |
Ventilgröße | DN 20 |
Ventiltyp | Reduzierter Durchgang |
Werkstoff Gehäuse | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |