Kugelhähne, JIP-WW, RB, Getriebeflansch, Reduzierter Durchgang, PN 25, DN 500, Schweißanschluss

065N0182

JIP-WW DN500 PN25 GF L1220 H650

Produktdetails

Bruttogewicht 749 Kilogram
Gewicht netto 725 Kilogram
Volume 1879.092 Liter
EAN 5702421650455

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlusstypen Schweißanschluss
Anwendung Heizen und Kühlen
Anzahl der Anschlüsse 2
Betriebsart Getriebeflansch
China RoHS compliance Out of scope
Description JIP-WW DN500 PN25 GF L1220 H650
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 25 bar
Drehwinkel [°] 90 °
Druckstufe PN 25
Einbaulage alle
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Ein/Aus
Getriebeflansch Type F25
Höhe der Schaltwelle [mm] 10055 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-Werte [m³/h] 23700 m³/h
Lagertemperatur [min.] [°C] -40 °C
Leckrate [% kvs] Leckrate A
Länge [mm] 1220 mm
Medientemperatur [°C] [max.] 180 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 0 °C
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Ball valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ JIP-WW, RB, Gear flange
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [min.] -40 °C
Ventilgröße DN 500
Ventiltyp Reduzierter Durchgang
Werkstoff Anschlussenden Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Werkstoff Gehäuse Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Werkstoff Kugel Edelstahl
Werkstoff Schaltwelle Edelstahl z. B. X2CrNi19-11 (DIN EN 10272)/W. -Nr. 1.4306
Werkstoff Schaltwellendichtung PTFE/Graphit
Werkstoff Ventildichtung PTFE+C
Werkstoff Ventilgehäuse Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Zulassungsstandard EN 12266 Teil 1 P10-P11-P12 und Teil 2 F20
Druckgeräterichtlinie 97/23/EEC Modul H1
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality