Druckmessumformer, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
063G4232
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3416-C1GB04
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3416-C1GB04
Bruttogewicht | 0.065 Kilogram |
Gewicht netto | 0.064 Kilogram |
Volume | 0.225 Liter |
EAN | 5702423299065 |
Bruttogewicht | 0.065 Kilogram |
Gewicht netto | 0.064 Kilogram |
Volume | 0.225 Liter |
EAN | 5702423299065 |
+ Anschluss | Anschluss 1 |
+ Ausgang | Anschluss 2 |
- Allgemein | Anschluss 3 |
Ansprechzeit max. [ms] | 1 ms |
Austritt Sign. | Ratio metric |
Bemerkungen zum Druckanschluss | A |
Berstdruck [bar] | 2500 bar |
Berstdruck [psig] | 36250 psig |
China RoHS compliance | Yes |
Druck (außen/ innen) | Außen |
Druckanschluss HEX | 22 mm |
Druckanschluss Standard | DIN 3852-E |
Druckanschlussgröße | 1/4 |
Druckanschlusstyp | G |
Druckbereich [bar] [max.] | 250 bar |
Druckbereich [bar] [min.] | 0 bar |
Druckbereich [psi] [max.] | 3625 psi |
Druckbereich [psi] [min.] | 0 psi |
Druckreferenz | Gauge (relative) |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. Anschluss Standard | EN 60947-5-2 |
Elektr. Anschlussgröße | 4 pin |
Elektrischer Anschluss | M12 x 1 |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen |
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | Goldbeschichtet |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Genauigkeit, normal +/- FS [%] | 0.5 % |
Identisches Produkt | 063G1232 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] | 125 °C |
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] | 257 °F |
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Max. Überlastdruck [bar] | 750 bar |
Max. Überlastdruck [psig] | 10800 psig |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 125 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 257 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 50 pc |
Product Name Description | Druckmessumformer |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdämpfer | Yes |
Ratiometric [V] [max.] | 4.5 V |
Ratiometric [V] [min.] | 0.5 V |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Schutzart | IP67 |
Spannungsversorgung [V] DC [Max] | 6 V |
Spannungsversorgung [V] DC [Min] | 5 V |
Spezifik. Schlüssel | MBS 1250-3416-C1GB04 |
Typ | MBS 1250 |
UK RoHS compliance | Yes |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 125 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 257 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
+ Anschluss | Anschluss 1 |
+ Ausgang | Anschluss 2 |
- Allgemein | Anschluss 3 |
Ansprechzeit max. [ms] | 1 ms |
Austritt Sign. | Ratio metric |
Bemerkungen zum Druckanschluss | A |
Berstdruck [bar] | 2500 bar |
Berstdruck [psig] | 36250 psig |
China RoHS compliance | Yes |
Druck (außen/ innen) | Außen |
Druckanschluss HEX | 22 mm |
Druckanschluss Standard | DIN 3852-E |
Druckanschlussgröße | 1/4 |
Druckanschlusstyp | G |
Druckbereich [bar] [max.] | 250 bar |
Druckbereich [bar] [min.] | 0 bar |
Druckbereich [psi] [max.] | 3625 psi |
Druckbereich [psi] [min.] | 0 psi |
Druckreferenz | Gauge (relative) |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. Anschluss Standard | EN 60947-5-2 |
Elektr. Anschlussgröße | 4 pin |
Elektrischer Anschluss | M12 x 1 |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen |
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | Goldbeschichtet |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Genauigkeit, normal +/- FS [%] | 0.5 % |
Identisches Produkt | 063G1232 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] | 125 °C |
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] | 257 °F |
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Max. Überlastdruck [bar] | 750 bar |
Max. Überlastdruck [psig] | 10800 psig |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 125 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 257 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 50 pc |
Product Name Description | Druckmessumformer |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdämpfer | Yes |
Ratiometric [V] [max.] | 4.5 V |
Ratiometric [V] [min.] | 0.5 V |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Schutzart | IP67 |
Spannungsversorgung [V] DC [Max] | 6 V |
Spannungsversorgung [V] DC [Min] | 5 V |
Spezifik. Schlüssel | MBS 1250-3416-C1GB04 |
Typ | MBS 1250 |
UK RoHS compliance | Yes |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 125 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 257 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |