Druckmessumformer, MBS 1250, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
063G1441
Elektrischer Anschluss: Deutsch, Druckanschlusstyp: NPT, Druckanschlussgröße: 1/8-27, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-2012-C3AC02
Elektrischer Anschluss: Deutsch, Druckanschlusstyp: NPT, Druckanschlussgröße: 1/8-27, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-2012-C3AC02
Bruttogewicht | 0.058 Kilogram |
Gewicht netto | 0.046 Kilogram |
Volume | 0.09 Liter |
EAN | 5702423272846 |
Bruttogewicht | 0.058 Kilogram |
Gewicht netto | 0.046 Kilogram |
Volume | 0.09 Liter |
EAN | 5702423272846 |
+ Anschluss | Anschluss 2 |
+ Ausgang | Anschluss 4 |
- Allgemein | Anschluss 1 |
Ansprechzeit max. [ms] | 1 ms |
Ausgangssignal [V] [max.] | 5 V |
Ausgangssignal [V] [min.] | 0 V |
Austritt Sign. | Voltage |
Berstdruck [bar] | 400 bar |
Berstdruck [psig] | 5800 psig |
China RoHS compliance | Yes |
Druck (außen/ innen) | Außen |
Druckanschluss HEX | 22 mm |
Druckanschluss Standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
Druckanschlussgröße | 1/8-27 |
Druckanschlusstyp | NPT |
Druckbereich [bar] [max.] | 10 bar |
Druckbereich [bar] [min.] | 0 bar |
Druckbereich [psi] [max.] | 145 psi |
Druckbereich [psi] [min.] | 0 psi |
Druckreferenz | Gauge (relative) |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. Anschluss Standard | DT04 |
Elektr. Anschlussgröße | 4 pin |
Elektrischer Anschluss | Deutsch |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen |
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | Goldbeschichtet |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Genauigkeit, normal +/- FS [%] | 0.5 % |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] | 125 °C |
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] | 257 °F |
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Max. Überlastdruck [bar] | 30 bar |
Max. Überlastdruck [psig] | 435 psig |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 125 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 257 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 48 pc |
Product Name Description | Druckmessumformer |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdämpfer | Yes |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Schutzart | IP67 |
Spannungsversorgung [V] DC [Max] | 30 V |
Spannungsversorgung [V] DC [Min] | 8 V |
Spezifik. Schlüssel | MBS 1250-2012-C3AC02 |
Typ | MBS 1250 |
UK RoHS compliance | Yes |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 125 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 257 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
+ Anschluss | Anschluss 2 |
+ Ausgang | Anschluss 4 |
- Allgemein | Anschluss 1 |
Ansprechzeit max. [ms] | 1 ms |
Ausgangssignal [V] [max.] | 5 V |
Ausgangssignal [V] [min.] | 0 V |
Austritt Sign. | Voltage |
Berstdruck [bar] | 400 bar |
Berstdruck [psig] | 5800 psig |
China RoHS compliance | Yes |
Druck (außen/ innen) | Außen |
Druckanschluss HEX | 22 mm |
Druckanschluss Standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
Druckanschlussgröße | 1/8-27 |
Druckanschlusstyp | NPT |
Druckbereich [bar] [max.] | 10 bar |
Druckbereich [bar] [min.] | 0 bar |
Druckbereich [psi] [max.] | 145 psi |
Druckbereich [psi] [min.] | 0 psi |
Druckreferenz | Gauge (relative) |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. Anschluss Standard | DT04 |
Elektr. Anschlussgröße | 4 pin |
Elektrischer Anschluss | Deutsch |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen |
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | Goldbeschichtet |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Genauigkeit, normal +/- FS [%] | 0.5 % |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] | 125 °C |
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] | 257 °F |
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Max. Überlastdruck [bar] | 30 bar |
Max. Überlastdruck [psig] | 435 psig |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 125 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 257 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 48 pc |
Product Name Description | Druckmessumformer |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdämpfer | Yes |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Schutzart | IP67 |
Spannungsversorgung [V] DC [Max] | 30 V |
Spannungsversorgung [V] DC [Min] | 8 V |
Spezifik. Schlüssel | MBS 1250-2012-C3AC02 |
Typ | MBS 1250 |
UK RoHS compliance | Yes |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 125 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 257 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |