Druckmessumformer, MBS 1250, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 8700.00 psi

063G1305

Elektrischer Anschluss: Deutsch, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3816-C3GB04

Produktdetails

Bruttogewicht 0.064 Kilogram
Gewicht netto 0.063 Kilogram
Volume 0.097 Liter
EAN 5702423259908

 

+ Anschluss Anschluss 2
+ Ausgang Anschluss 4
- Allgemein Anschluss 1
Ansprechzeit max. [ms] 1 ms
Austritt Sign. Ratio metric
Bemerkungen zum Druckanschluss A
Berstdruck [bar] 4000 bar
Berstdruck [psig] 58000 psig
China RoHS compliance Yes
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss HEX 22 mm
Druckanschluss Standard DIN 3852-E
Druckanschlussgröße 1/4
Druckanschlusstyp G
Druckbereich [bar] [max.] 600 bar
Druckbereich [bar] [min.] 0 bar
Druckbereich [psi] [max.] 8700 psi
Druckbereich [psi] [min.] 0 psi
Druckreferenz Gauge (relative)
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektr. Anschluss Standard DT04
Elektr. Anschlussgröße 4 pin
Elektrischer Anschluss Deutsch
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen Goldbeschichtet
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Genauigkeit, normal +/- FS [%] 0.5 %
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] 125 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] 257 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Max. Überlastdruck [bar] 2100 bar
Max. Überlastdruck [psig] 30000 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -13 °F
Menge je Verpackungseinheit 48 pc
Product Name Description Druckmessumformer
Produktgruppe Sensors
Pulsationsdämpfer Yes
Ratiometric [V] [max.] 4.5 V
Ratiometric [V] [min.] 0.5 V
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP67
Spannungsversorgung [V] DC [Max] 6 V
Spannungsversorgung [V] DC [Min] 5 V
Spezifik. Schlüssel MBS 1250-3816-C3GB04
Typ MBS 1250
UK RoHS compliance Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 125 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 257 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality