Druckschalter, CKB
061Z4001
Reset: Auto, Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4 ", Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 143.0
Reset: Auto, Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4 ", Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 143.0
Bruttogewicht | 0.237 Kg |
Gewicht netto | 0.18 Kg |
Volume | 0.52 Liter |
EAN | 5715162509371 |
Bruttogewicht | 0.237 Kg |
Gewicht netto | 0.18 Kg |
Volume | 0.52 Liter |
EAN | 5715162509371 |
Bemerkungen zum Druckanschluss | Schraderöffner |
China RoHS compliance | Out of scope |
Druck (außen/ innen) | INNEN |
Druckanschlussgröße | 1/4 " |
Druckanschlusstyp | Bördel |
Elektrischer Anschluss | DIN Steckzungen |
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | DIN plug not included |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Höherer Aktivierungsdruck [bar] | 117 bar |
Höherer Aktivierungsdruck [psi] | 1697 psi |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorie Druckbereich | Hochdruck |
Kontakt-Funktion | SPDT |
Kontaktklasse | AC=6 A, 250 V |
Kältemittel | R744 |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 143 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 2074 psig |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 150 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 302 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 25 pc |
Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar] | 107 bar |
Niedrigerer Aktivierungsdruck [psi] | 1552 psi |
Pressure connection length[in] | 1.69 in |
Pressure connection length[mm] | 43 mm |
Product Name Description | Druckschalter |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Reset | Auto |
Schutzart | IP65 |
Spezifik. Schlüssel | CKB-2UCBA4001 |
Typ | CKB |
UK RoHS compliance | Yes |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 158 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Zulassung |
CE 0035 TÜV UKCA |
Bemerkungen zum Druckanschluss | Schraderöffner |
China RoHS compliance | Out of scope |
Druck (außen/ innen) | INNEN |
Druckanschlussgröße | 1/4 " |
Druckanschlusstyp | Bördel |
Elektrischer Anschluss | DIN Steckzungen |
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | DIN plug not included |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Höherer Aktivierungsdruck [bar] | 117 bar |
Höherer Aktivierungsdruck [psi] | 1697 psi |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorie Druckbereich | Hochdruck |
Kontakt-Funktion | SPDT |
Kontaktklasse | AC=6 A, 250 V |
Kältemittel | R744 |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 143 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 2074 psig |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 150 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 302 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 25 pc |
Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar] | 107 bar |
Niedrigerer Aktivierungsdruck [psi] | 1552 psi |
Pressure connection length[in] | 1.69 in |
Pressure connection length[mm] | 43 mm |
Product Name Description | Druckschalter |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Reset | Auto |
Schutzart | IP65 |
Spezifik. Schlüssel | CKB-2UCBA4001 |
Typ | CKB |
UK RoHS compliance | Yes |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 158 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Zulassung |
CE 0035 TÜV UKCA |