4-Wege-Umkehrventil, STF-6001G

061L1326

Bereich Medientemperatur [°C]: -30 - 130, Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]: 31.0, Min. ODP [bar]: 3.000, Saugleitung Anschlussgröße [in]: 2 1/2, Druckseite Anschlussgröße [in]: 1 3/4, Konfiguration Bauweise Art: G

Produktdetails

Bruttogewicht 23.387 Kilogram
Gewicht netto 23.202 Kilogram
Volume 76.844 Liter
EAN 5702428531757

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Druckseite Anschluss Typ Außen
Druckseite Anschlussgröße [in] 1 3/4
Druckseite Anschlussgröße [mm] 41.2 mm
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kap. R407C@Δp:0,1 bar (Zustand 1) [kW] 236.4 kW
Kap. R407C@Δp:0,1 bar (Zustand 2) [kW] 192.52 kW
Kap. R407C@Δp:0,2 bar (Zustand 1) [kW] 333.56 kW
Kap. R407C@Δp:0,2 bar (Zustand 2) [kW] 275.72 kW
Kap. R410A@Δp:0,1 bar (Zustand 1) [kW] 293.37 kW
Kap. R410A@Δp:0,1 bar (Zustand 2) [kW] 242.57 kW
Kap. R410A@Δp:0,2 bar (Zustand 1) [kW] 413.77 kW
Kap. R410A@Δp:0,2 bar (Zustand 2) [kW] 342.19 kW
Kap. Zustand 1 [ºC] 0°C sub-cooling
38°C condensing
5°C evaporating
5°C super-heat
Kap. Zustand 2 [ºC] 54,4 °C condensing
5°C sub-cooling
5°C super-heat
7,2°C evaporating
Konfiguration Bauweise Art G
Kältemittel R134a
R22
R404A
R407C
R410A
Max. Ableitstrom [cm³/min] 30000 cm³/min
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] 31 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig] 450 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 130 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 266 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -22 °F
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Min. ODP [bar] 3 bar
Min. ODP [psi] 44 psi
Produktgruppe 4-way reversing valves
Produktname 4-Wege-Umkehrventil
Prozessanschlussmaterial Kupfer
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Saugleitung Anschlussgröße [in] 2 1/2
Saugleitung Anschlussgröße [mm] 67 mm
Schockfestigkeit Standard JIS C 60068-2-27
Schwingungsstabilität [m/s²] 19.6 m/s²
Schwingungstest Standard JIS C 60068-2-6
Spule Nein
Typ STF
Typenbezeichnung STF-6001G
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -20 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 131 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -4 °F
Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [in] 2 1/2
Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [mm] 67
Verpackungseinheit Einzelpack
Zulassung CE
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality