Patronendruckschalter, ACB, 1.50 bar, 0.50 bar

061F6160

Höherer Aktivierungsdruck [bar]: 1.50, Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar]: 0.50, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPST(NO), Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4 ", Elektrischer Anschluss: Kabel, Schutzart: IP65

Produktdetails

Bruttogewicht 0.099 Kilogram
Gewicht netto 0.094 Kilogram
Volume 0.225 Liter
EAN 5702428267434

 

Bemerkungen zum Druckanschluss Schraderöffner
Berstdruck [bar] 200 bar
Berstdruck [psig] 2900 psig
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Druck (außen/ innen) INNEN
Druckanschlussgröße 1/4 "
Druckanschlusstyp Bördel
Elektrischer Anschluss Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
Gehäuse STANDARDABTAUUNG
Höherer Aktivierungsdruck [bar] 1.5 bar
Höherer Aktivierungsdruck [psi] 22 psi
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabelfarbe Blau
Kabellänge [in] 78.74 in
Kabellänge [m] 2 m
Kabeltyp AWG18
Kategorie Druckbereich Niederdruck
Kontakt-Funktion SPST(NO)
Kontaktklasse AC=6 A, 250 V
Kältemittel R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 35 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 508 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 135 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -55 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 275 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -70 °F
Menge je Verpackungseinheit 100 pc
Montage Vertical +/- 45º
Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar] 0.5 bar
Niedrigerer Aktivierungsdruck [psi] 7 psi
Product Name Description Patronendruckschalter
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktzubehör Schalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reset Auto
Schutzart IP65
SCIP-Dossier Nr. 079d01cc-2047-493a-94b7-984b80c43a88
SCIP-Dossier Produktname ACB-LCB_ Cartridge pressure switch
Spezifik. Schlüssel ACB-2UA124W
Typ ACB
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
UL-zugelassene Kältemittel R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 185 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -20 °F
Verpackungseinheit Industrieverpackung
wartbar Nein
Zulassung C UL US UL873
CE 0035
TÜV
UKCA
Ölfreie Kältemittel R1234ze(E)
R134a
R513A

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality