Druckschalter, MBC 5100
061B106166
Regelbereich [bar] Pe: 0.50 - 3.00, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 150.0
Regelbereich [bar] Pe: 0.50 - 3.00, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 150.0
Bruttogewicht | 0.295 Kilogram |
Gewicht netto | 0.245 Kilogram |
Volume | 0.647 Liter |
EAN | 5702423258710 |
Bruttogewicht | 0.295 Kilogram |
Gewicht netto | 0.245 Kilogram |
Volume | 0.647 Liter |
EAN | 5702423258710 |
Alarmsignal | Fallend |
Berstdruck [bar] | 300 bar |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. bei max. Bereichseinstellung [bar] | 0.8 bar |
Diff. bei min. Bereichseinstellung [bar] | 0.5 bar |
Druck (außen/ innen) | INNEN |
Druckanschluss Standard | ISO 228-1 |
Druckanschlussgröße | 1/4 |
Druckanschlusstyp | G |
Druckmesselement | Membran |
Elektr. Anschluss Standard | EN 175301-803-A |
Elektr. Anschlussgröße | Pg 11 |
Elektr. Spezifikation Standard | EN 60947-5 |
Elektrischer Anschluss | DIN Stecker |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kontakt-Funktion | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Max. Prüfdruck [bar] Pe | 150 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 2176 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 150 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 2175 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 32 pc |
Product Name Description | Druckschalter |
Produktbeschreibung | Druckschalter |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktzubehör | Schalter Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelbereich [bar] Pe [max.] | 3 bar |
Regelbereich [bar] Pe [min.] | 0.5 bar |
Regelbereich [MPa] Pe [max.] | 0.3 MPa |
Regelbereich [MPa] Pe [min.] | 0.05 MPa |
Reset | Auto |
Schutzart | IP65 |
SCIP-Dossier Nr. | c9549e84-c103-45b0-86ec-6021ce3385c8 |
Spezifik. Schlüssel | 2031-1CB04 |
Typ | MBC 5100 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 85 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -10 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 185 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | 14 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Nein |
Werkseinstellung [bar] | 2.2 bar |
Werkseinstellung [MPa] | 0.22 MPa |
Zulassung |
ABS BV CCC CCS CE CMIM DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
Alarmsignal | Fallend |
Berstdruck [bar] | 300 bar |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. bei max. Bereichseinstellung [bar] | 0.8 bar |
Diff. bei min. Bereichseinstellung [bar] | 0.5 bar |
Druck (außen/ innen) | INNEN |
Druckanschluss Standard | ISO 228-1 |
Druckanschlussgröße | 1/4 |
Druckanschlusstyp | G |
Druckmesselement | Membran |
Elektr. Anschluss Standard | EN 175301-803-A |
Elektr. Anschlussgröße | Pg 11 |
Elektr. Spezifikation Standard | EN 60947-5 |
Elektrischer Anschluss | DIN Stecker |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kontakt-Funktion | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Max. Prüfdruck [bar] Pe | 150 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 2176 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 150 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 2175 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 32 pc |
Product Name Description | Druckschalter |
Produktbeschreibung | Druckschalter |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktzubehör | Schalter Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelbereich [bar] Pe [max.] | 3 bar |
Regelbereich [bar] Pe [min.] | 0.5 bar |
Regelbereich [MPa] Pe [max.] | 0.3 MPa |
Regelbereich [MPa] Pe [min.] | 0.05 MPa |
Reset | Auto |
Schutzart | IP65 |
SCIP-Dossier Nr. | c9549e84-c103-45b0-86ec-6021ce3385c8 |
Spezifik. Schlüssel | 2031-1CB04 |
Typ | MBC 5100 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 85 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -10 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 185 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | 14 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Nein |
Werkseinstellung [bar] | 2.2 bar |
Werkseinstellung [MPa] | 0.22 MPa |
Zulassung |
ABS BV CCC CCS CE CMIM DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |