Druckmessumformer, MBS 3300, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.00 psi
060G6860
Elektrischer Anschluss: Bajonett, Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 18 x 1.5, Spezifik. Schlüssel: MBS 3300-3036-G2BA12-1
Elektrischer Anschluss: Bajonett, Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 18 x 1.5, Spezifik. Schlüssel: MBS 3300-3036-G2BA12-1
Bruttogewicht | 0.151 Kilogram |
Gewicht netto | 0.135 Kilogram |
Volume | 0.253 Liter |
EAN | 5702424288662 |
Bruttogewicht | 0.151 Kilogram |
Gewicht netto | 0.135 Kilogram |
Volume | 0.253 Liter |
EAN | 5702424288662 |
+ Anschluss | Anschluss 1 |
+ Ausgang | Anschluss 3 |
- Allgemein | Anschluss 2 |
Ansprechzeit max. [ms] | 4 ms |
Austritt Sign. | Ratio metric |
China RoHS compliance | Yes |
Druck (außen/ innen) | Außen |
Druckanschluss HEX | 27 mm |
Druckanschluss Standard | DIN 3852-E |
Druckanschlussgröße | 18 x 1.5 |
Druckanschlusstyp | M |
Druckbereich [bar] [max.] | 100 bar |
Druckbereich [bar] [min.] | 0 bar |
Druckbereich [psi] [max.] | 1450 psi |
Druckbereich [psi] [min.] | 0 psi |
Druckreferenz | Sealed gauge |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
eigensicher | Nein |
Elektr. Anschluss Standard | ISO 15170 |
Elektr. Anschlussgröße | 4 pin |
Elektrischer Anschluss | Bajonett |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen |
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | A2-3.1-AU Ø31 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Genauigkeit, max. +/- FS [%] | 1 % |
Genauigkeit, normal +/- FS [%] | 0.5 % |
glatte Membrane | Nein |
Hinweis für Zulassungen | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Hohes Clip-Niveau | 95 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internationale Artikelnummer | 5702424288662 |
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] | 0 °C |
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] | 212 °F |
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] | 32 °F |
Max. Überlastdruck [bar] | 600 bar |
Max. Überlastdruck [psi] | 8702 psi |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 125 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 257 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
Nichtlinearität BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Niedriges Clip-Niveau | 4 |
Nullpunkt und einstellbarer Bereich | Nein |
Product Name Description | Druckmessumformer |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdämpfer | No |
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [max.] | 90 % |
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [min.] | 10 % |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schutzart | IP67 |
SCIP-Dossier Nr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP-Dossier Produktname | AKS/MBS |
Spannungsversorgung [V] DC [Max] | 6 V |
Spannungsversorgung [V] DC [Min] | 5 V |
Spezifik. Schlüssel | MBS 3300-3036-G2BA12-1 |
Supply voltage [V] DC [max] | 5.5 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 4.5 V |
Typ | MBS 3300 |
UK RoHS compliance | Yes |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 125 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 257 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Zulassung | ATEX |
+ Anschluss | Anschluss 1 |
+ Ausgang | Anschluss 3 |
- Allgemein | Anschluss 2 |
Ansprechzeit max. [ms] | 4 ms |
Austritt Sign. | Ratio metric |
China RoHS compliance | Yes |
Druck (außen/ innen) | Außen |
Druckanschluss HEX | 27 mm |
Druckanschluss Standard | DIN 3852-E |
Druckanschlussgröße | 18 x 1.5 |
Druckanschlusstyp | M |
Druckbereich [bar] [max.] | 100 bar |
Druckbereich [bar] [min.] | 0 bar |
Druckbereich [psi] [max.] | 1450 psi |
Druckbereich [psi] [min.] | 0 psi |
Druckreferenz | Sealed gauge |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
eigensicher | Nein |
Elektr. Anschluss Standard | ISO 15170 |
Elektr. Anschlussgröße | 4 pin |
Elektrischer Anschluss | Bajonett |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen |
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | A2-3.1-AU Ø31 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Genauigkeit, max. +/- FS [%] | 1 % |
Genauigkeit, normal +/- FS [%] | 0.5 % |
glatte Membrane | Nein |
Hinweis für Zulassungen | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Hohes Clip-Niveau | 95 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internationale Artikelnummer | 5702424288662 |
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] | 0 °C |
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] | 212 °F |
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] | 32 °F |
Max. Überlastdruck [bar] | 600 bar |
Max. Überlastdruck [psi] | 8702 psi |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 125 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 257 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
Nichtlinearität BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Niedriges Clip-Niveau | 4 |
Nullpunkt und einstellbarer Bereich | Nein |
Product Name Description | Druckmessumformer |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdämpfer | No |
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [max.] | 90 % |
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [min.] | 10 % |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schutzart | IP67 |
SCIP-Dossier Nr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP-Dossier Produktname | AKS/MBS |
Spannungsversorgung [V] DC [Max] | 6 V |
Spannungsversorgung [V] DC [Min] | 5 V |
Spezifik. Schlüssel | MBS 3300-3036-G2BA12-1 |
Supply voltage [V] DC [max] | 5.5 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 4.5 V |
Typ | MBS 3300 |
UK RoHS compliance | Yes |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 125 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 257 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Zulassung | ATEX |