Druckmessumformer, MBS 4201, 0.00 bar - 20.00 bar, 0.00 psi - 290.08 psi
060G5821
Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Spezifik. Schlüssel: MBS 4201-2311-A1AB08-0
Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Spezifik. Schlüssel: MBS 4201-2311-A1AB08-0
Bruttogewicht | 0.261 Kg |
Gewicht netto | 0.214 Kg |
Volume | 0.408 Liter |
EAN | 5702423285679 |
Bruttogewicht | 0.261 Kg |
Gewicht netto | 0.214 Kg |
Volume | 0.408 Liter |
EAN | 5702423285679 |
+ Anschluss | Anschluss 1 |
- Allgemein | Anschluss 2 |
Ansprechzeit max. [ms] | 4 ms |
ATEX-Verkaufstext | Ex iA IIC T5..T4 Ga/Gb |
Ausgangssignal [mA] [max.] | 20 mA |
Ausgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |
Austritt Sign. | Current |
China RoHS compliance | Yes |
Druck (außen/ innen) | Außen |
Druckanschluss HEX | 27 mm |
Druckanschluss Standard | EN 837 |
Druckanschlussgröße | 1/2 |
Druckanschlusstyp | G |
Druckbereich [bar] [max.] | 20 bar |
Druckbereich [bar] [min.] | 0 bar |
Druckbereich [psi] [max.] | 290.08 psi |
Druckbereich [psi] [min.] | 0 psi |
Druckreferenz | Gauge (relative) |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
eigensicher | Ja |
Elektr. Anschluss Standard | EN 175301-803-A |
Elektr. Anschlussgröße | Pg 9 |
Elektrischer Anschluss | Angular connector |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen und innen |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Genauigkeit, max. +/- FS [%] | 1 % |
Genauigkeit, normal +/- FS [%] | 0.5 % |
glatte Membrane | Nein |
Hohes Clip-Niveau | 22.4 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internationale Artikelnummer | 5702423285679 |
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] | 0 °C |
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] | 212 °F |
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] | 32 °F |
Max. Überlastdruck [bar] | 120 bar |
Max. Überlastdruck [psi] | 1740 psi |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 85 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -20 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 257 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 14 pc |
Nichtlinearität BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Niedriges Clip-Niveau | 3.6 |
Nullpunkt und einstellbarer Bereich | Nein |
Product Name Description | Druckmessumformer |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdämpfer | No |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schutzart | IP65 |
SCIP-Dossier Nr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP-Dossier Produktname | AKS/MBS |
Spannungsversorgung [V] DC [Max] | 28 V |
Spannungsversorgung [V] DC [Min] | 10 V |
Spezifik. Schlüssel | MBS 4201-2311-A1AB08-0 |
Supply voltage [V] DC [max] | 28 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Typ | MBS 4201 |
UK RoHS compliance | Yes |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Zulassung | ATEX |
+ Anschluss | Anschluss 1 |
- Allgemein | Anschluss 2 |
Ansprechzeit max. [ms] | 4 ms |
ATEX-Verkaufstext | Ex iA IIC T5..T4 Ga/Gb |
Ausgangssignal [mA] [max.] | 20 mA |
Ausgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |
Austritt Sign. | Current |
China RoHS compliance | Yes |
Druck (außen/ innen) | Außen |
Druckanschluss HEX | 27 mm |
Druckanschluss Standard | EN 837 |
Druckanschlussgröße | 1/2 |
Druckanschlusstyp | G |
Druckbereich [bar] [max.] | 20 bar |
Druckbereich [bar] [min.] | 0 bar |
Druckbereich [psi] [max.] | 290.08 psi |
Druckbereich [psi] [min.] | 0 psi |
Druckreferenz | Gauge (relative) |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
eigensicher | Ja |
Elektr. Anschluss Standard | EN 175301-803-A |
Elektr. Anschlussgröße | Pg 9 |
Elektrischer Anschluss | Angular connector |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen und innen |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Genauigkeit, max. +/- FS [%] | 1 % |
Genauigkeit, normal +/- FS [%] | 0.5 % |
glatte Membrane | Nein |
Hohes Clip-Niveau | 22.4 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internationale Artikelnummer | 5702423285679 |
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] | 0 °C |
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] | 212 °F |
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] | 32 °F |
Max. Überlastdruck [bar] | 120 bar |
Max. Überlastdruck [psi] | 1740 psi |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 85 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -20 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 257 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 14 pc |
Nichtlinearität BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Niedriges Clip-Niveau | 3.6 |
Nullpunkt und einstellbarer Bereich | Nein |
Product Name Description | Druckmessumformer |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdämpfer | No |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schutzart | IP65 |
SCIP-Dossier Nr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP-Dossier Produktname | AKS/MBS |
Spannungsversorgung [V] DC [Max] | 28 V |
Spannungsversorgung [V] DC [Min] | 10 V |
Spezifik. Schlüssel | MBS 4201-2311-A1AB08-0 |
Supply voltage [V] DC [max] | 28 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Typ | MBS 4201 |
UK RoHS compliance | Yes |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Zulassung | ATEX |