Druckmessumformer, AKS 3000, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi

060G1328

Druckanschlusstyp: UNF, Druckanschlussgröße: 7/16-20, Spezifik. Schlüssel: AKS 3000-2631-A1BC08-0

Produktdetails

Bruttogewicht 0.178 Kilogram
Gewicht netto 0.152 Kilogram
Volume 0.393 Liter
EAN 5702423103690

 

+ Anschluss Anschluss 1
- Allgemein Anschluss 2
Ansprechzeit max. [ms] 4 ms
Ausgangssignal [mA] [max.] 20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.] 4 mA
Austritt Sign. Current
Bemerkungen zum Druckanschluss Bördel 1/4"
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss Standard ASME B1.1
Druckanschlussgröße 7/16-20
Druckanschlusstyp UNF
Druckbereich [bar] [max.] 40 bar
Druckbereich [bar] [min.] 0 bar
Druckbereich [psi] [max.] 580 psi
Druckbereich [psi] [min.] 0 psi
Druckreferenz Sealed gauge
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
eigensicher Nein
Elektr. Anschluss Standard EN 175301-803-A
Elektr. Anschlussgröße Pg 9
Elektrischer Anschluss Angular connector
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen und innen
EU RoHS compliance Out of scope
Genauigkeit, max. +/- FS [%] 2 %
Genauigkeit, normal +/- FS [%] 1 %
glatte Membrane Nein
Hinweis für Zulassungen ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Hohes Clip-Niveau 22.4
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Internationale Artikelnummer 5702423103690
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] 80 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] 0 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] 176 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] 32 °F
Max. Überlastdruck [bar] 100 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 85 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 185 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Menge je Verpackungseinheit 14 pc
Nichtlinearität BFSL ±FS [%] 0.5 %
Niedriges Clip-Niveau 3.6
Nullpunkt und einstellbarer Bereich Nein
Produktgruppe Sensors
Produktname Druckmessumformer
Pulsationsdämpfer No
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP65
SCIP-Dossier Nr. 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP-Dossier Produktname Sensor AKS 3000
Spannungsversorgung [V] DC [Max] 32 V
Spannungsversorgung [V] DC [Min] 9 V
Spezifik. Schlüssel AKS 3000-2631-A1BC08-0
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Typ AKS 3000
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 185 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zulassung ATEX
GOST POCC
cUR
Zulassungsstandard 6967179
E227388
E31024

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality