Differenzdruckschalter, MP55A
060B018591
Diff. Druck Einstellbereich [bar]: 0.30 - 4.50, Reset: Manuell Min., Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 12 x 1.5, Schutzart: IP20, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 17.0
Diff. Druck Einstellbereich [bar]: 0.30 - 4.50, Reset: Manuell Min., Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 12 x 1.5, Schutzart: IP20, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 17.0
Bruttogewicht | 0.821 Kilogram |
Gewicht netto | 0.695 Kilogram |
Volume | 1.966 Liter |
EAN | 5702424499655 |
Bruttogewicht | 0.821 Kilogram |
Gewicht netto | 0.695 Kilogram |
Volume | 1.966 Liter |
EAN | 5702424499655 |
Arbeitsbereich ND [bar] Pe [max.] | 12 bar |
Arbeitsbereich ND [bar] Pe [min.] | -1 bar |
Arbeitsbereich ND [psig] Pe [max.] | 175 psig |
Arbeitsbereich ND [psig] Pe [min.] | -15 psig |
Ausrüstung | Thermorelais |
Bemerkungen zum Druckanschluss | Schneidring 6mm Rohr |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. Druck Einstellbereich [bar] [max.] | 4.5 bar |
Diff. Druck Einstellbereich [bar] [min.] | 0.3 bar |
Diff. Druck Einstellbereich [MPa] [max.] | 0.45 MPa |
Diff. Druck Einstellbereich [MPa] [min.] | 0.03 MPa |
Diff. Druck Einstellbereich [psi] [max.] | 65 psi |
Diff. Druck Einstellbereich [psi] [min.] | 4.3 psi |
Druck (außen/ innen) | Außen |
Druckanschluss Standard | ISO 8434-1 |
Druckanschlussgröße | 12 x 1.5 |
Druckanschlusstyp | M |
Einstellung | Abschalten bei fallendem Druck |
Elektr. Anschluss Standard | DIN 40430 |
Elektr. Anschlussgröße | Pg 13.5 |
Elektrischer Anschluss | Kabeleinführung geschraubt |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung |
Flex. Hülsen: 0,2-1,0 mm2 Flex. keine Hülsen: 0,2-1,5 mm2 Massiv-/Litzendraht: 0,2-1,5 mm2 |
EN 60947 Elektr. Eigenschaften |
Isulation; 250V Verschmutzungsgrad: 3 Nennstoßspannung: 4 kV Kurzschlussschutz, Sicherung: 2A |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kontakt-Funktion | SPDT |
Kontaktdifferenz [bar] | 0.2 bar |
Kontaktklasse |
AC15=2 A, 250 V DC13=0.2 A, 250 V |
Kältemittel |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B R717 |
Max. Prüfdruck [bar] Pe | 22 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 319 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 17 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 245 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 21 pc |
Product Name Description | Differenzdruckschalter |
Produktbeschreibung | Diff. Druckschalter |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktzubehör | Allgemeines Zubehör |
Relais-Auslösezeit [s] | 120 s |
Reset | Manuell Min. |
Schutzart | IP20 |
Typ | MP55A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-zugelassene Kältemittel |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Umg.- Temp. Hinweis | Bellows max 100 °C/212 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 60 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 140 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Nein |
Werkseinstellung [bar] | 0.65 bar |
Werkseinstellung [psig] | 9 psig |
Zulassung |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RoHS China TYSK UKCA |
Arbeitsbereich ND [bar] Pe [max.] | 12 bar |
Arbeitsbereich ND [bar] Pe [min.] | -1 bar |
Arbeitsbereich ND [psig] Pe [max.] | 175 psig |
Arbeitsbereich ND [psig] Pe [min.] | -15 psig |
Ausrüstung | Thermorelais |
Bemerkungen zum Druckanschluss | Schneidring 6mm Rohr |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. Druck Einstellbereich [bar] [max.] | 4.5 bar |
Diff. Druck Einstellbereich [bar] [min.] | 0.3 bar |
Diff. Druck Einstellbereich [MPa] [max.] | 0.45 MPa |
Diff. Druck Einstellbereich [MPa] [min.] | 0.03 MPa |
Diff. Druck Einstellbereich [psi] [max.] | 65 psi |
Diff. Druck Einstellbereich [psi] [min.] | 4.3 psi |
Druck (außen/ innen) | Außen |
Druckanschluss Standard | ISO 8434-1 |
Druckanschlussgröße | 12 x 1.5 |
Druckanschlusstyp | M |
Einstellung | Abschalten bei fallendem Druck |
Elektr. Anschluss Standard | DIN 40430 |
Elektr. Anschlussgröße | Pg 13.5 |
Elektrischer Anschluss | Kabeleinführung geschraubt |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung |
Flex. Hülsen: 0,2-1,0 mm2 Flex. keine Hülsen: 0,2-1,5 mm2 Massiv-/Litzendraht: 0,2-1,5 mm2 |
EN 60947 Elektr. Eigenschaften |
Isulation; 250V Verschmutzungsgrad: 3 Nennstoßspannung: 4 kV Kurzschlussschutz, Sicherung: 2A |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kontakt-Funktion | SPDT |
Kontaktdifferenz [bar] | 0.2 bar |
Kontaktklasse |
AC15=2 A, 250 V DC13=0.2 A, 250 V |
Kältemittel |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B R717 |
Max. Prüfdruck [bar] Pe | 22 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 319 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 17 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 245 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 21 pc |
Product Name Description | Differenzdruckschalter |
Produktbeschreibung | Diff. Druckschalter |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktzubehör | Allgemeines Zubehör |
Relais-Auslösezeit [s] | 120 s |
Reset | Manuell Min. |
Schutzart | IP20 |
Typ | MP55A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-zugelassene Kältemittel |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Umg.- Temp. Hinweis | Bellows max 100 °C/212 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 60 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 140 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Nein |
Werkseinstellung [bar] | 0.65 bar |
Werkseinstellung [psig] | 9 psig |
Zulassung |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RoHS China TYSK UKCA |