Druckschalter, KPI36
060-319366
Regelbereich [bar] Pe: 2.00 - 12.00, Differenz [bar]: 0.50 - 1.60, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP55, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18.0
Regelbereich [bar] Pe: 2.00 - 12.00, Differenz [bar]: 0.50 - 1.60, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP55, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18.0
Bruttogewicht | 0.498 Kg |
Gewicht netto | 0.434 Kg |
Volume | 1.499 Liter |
EAN | 5702423185627 |
Bruttogewicht | 0.498 Kg |
Gewicht netto | 0.434 Kg |
Volume | 1.499 Liter |
EAN | 5702423185627 |
China RoHS compliance | Yes |
Differenz [bar] [max.] | 1.6 bar |
Differenz [bar] [min.] | 0.5 bar |
Differenz [psi] [max.] | 23 psi |
Differenz [psi] [min.] | 7 psi |
Druck (außen/ innen) | Außen |
Druckanschluss Standard | ISO 228-1 |
Druckanschlussgröße | 1/4 |
Druckanschlusstyp | G |
Druckmesselement | Wellrohre |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. Anschluss Standard | DIN 40430 |
Elektr. Anschlussgröße | Pg 13.5 |
Elektrischer Anschluss | Kabeleinführung geschraubt |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | Kabelstopfbuchse aus Metall |
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung |
Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2 Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2 Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 Elektr. Eigenschaften |
Isulation; 400 V Verschmutzungsgrad: 3 Nennstoßspannung: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kontakt-Funktion | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR=36 A, 240 V LR=48 A, 120 V |
Max. Prüfdruck [bar] Pe | 18 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 261 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 18 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 261 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 30 pc |
Product Name Description | Druckschalter |
Produktbeschreibung | Druckschalter |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktzubehör | Schalter Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelbereich [bar] Pe [max.] | 12 bar |
Regelbereich [bar] Pe [min.] | 2 bar |
Regelbereich [psig] Pe [max.] | 174 psig |
Regelbereich [psig] Pe [min.] | 29 psig |
Reset | Auto |
Schutzart | IP55 |
SCIP-Dossier Nr. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Typ | KPI36 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL Zulassung | E31024 |
Umg.- Temp. Hinweis | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 149 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Nein |
Zulassung |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RoHS China UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
China RoHS compliance | Yes |
Differenz [bar] [max.] | 1.6 bar |
Differenz [bar] [min.] | 0.5 bar |
Differenz [psi] [max.] | 23 psi |
Differenz [psi] [min.] | 7 psi |
Druck (außen/ innen) | Außen |
Druckanschluss Standard | ISO 228-1 |
Druckanschlussgröße | 1/4 |
Druckanschlusstyp | G |
Druckmesselement | Wellrohre |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. Anschluss Standard | DIN 40430 |
Elektr. Anschlussgröße | Pg 13.5 |
Elektrischer Anschluss | Kabeleinführung geschraubt |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | Kabelstopfbuchse aus Metall |
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung |
Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2 Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2 Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 Elektr. Eigenschaften |
Isulation; 400 V Verschmutzungsgrad: 3 Nennstoßspannung: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kontakt-Funktion | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR=36 A, 240 V LR=48 A, 120 V |
Max. Prüfdruck [bar] Pe | 18 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 261 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 18 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 261 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 30 pc |
Product Name Description | Druckschalter |
Produktbeschreibung | Druckschalter |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktzubehör | Schalter Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelbereich [bar] Pe [max.] | 12 bar |
Regelbereich [bar] Pe [min.] | 2 bar |
Regelbereich [psig] Pe [max.] | 174 psig |
Regelbereich [psig] Pe [min.] | 29 psig |
Reset | Auto |
Schutzart | IP55 |
SCIP-Dossier Nr. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Typ | KPI36 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL Zulassung | E31024 |
Umg.- Temp. Hinweis | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 149 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Nein |
Zulassung |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RoHS China UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |