Druckschalter, KPI34
060-130266
Regelbereich [bar] Pe: -0.20 - 3.00, Differenz [bar]: 0.50 - 1.25, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18.0
Regelbereich [bar] Pe: -0.20 - 3.00, Differenz [bar]: 0.50 - 1.25, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18.0
Bruttogewicht | 0.344 Kilogram |
Gewicht netto | 0.321 Kilogram |
Volume | 0.57 Liter |
EAN | 5702423217533 |
Bruttogewicht | 0.344 Kilogram |
Gewicht netto | 0.321 Kilogram |
Volume | 0.57 Liter |
EAN | 5702423217533 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Differenz [bar] [max.] | 1.25 bar |
Differenz [bar] [min.] | 0.5 bar |
Differenz [psi] [max.] | 18 psi |
Differenz [psi] [min.] | 7 psi |
Druck (außen/ innen) | Außen |
Druckanschluss Standard | ISO 228-1 |
Druckanschlussgröße | 1/4 |
Druckanschlusstyp | G |
Druckmesselement | Wellrohre |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. Anschlussgröße | 6-14 mm |
Elektrischer Anschluss | Kabelstopfbuchse aus Kautschuk |
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung |
Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2 Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2 Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 Elektr. Eigenschaften |
Isulation; 400 V Verschmutzungsgrad: 3 Nennstoßspannung: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kontakt-Funktion | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR=36 A, 240 V LR=48 A, 120 V |
Max. Prüfdruck [bar] Pe | 18 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 261 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 18 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 261 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 36 pc |
Product Name Description | Druckschalter |
Produktbeschreibung | Druckschalter |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktzubehör | Schalter Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelbereich | 6 inHg - 44 psig |
Regelbereich [bar] Pe [max.] | 3 bar |
Regelbereich [bar] Pe [min.] | -0.2 bar |
Reset | Auto |
Schutzart | IP30 |
Schutzart Nema (~) | 1 |
SCIP-Dossier Nr. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Typ | KPI34 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL Zulassung | E31024 |
Umg.- Temp. Hinweis | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 149 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Nein |
Zulassung |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RoHS China UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Differenz [bar] [max.] | 1.25 bar |
Differenz [bar] [min.] | 0.5 bar |
Differenz [psi] [max.] | 18 psi |
Differenz [psi] [min.] | 7 psi |
Druck (außen/ innen) | Außen |
Druckanschluss Standard | ISO 228-1 |
Druckanschlussgröße | 1/4 |
Druckanschlusstyp | G |
Druckmesselement | Wellrohre |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. Anschlussgröße | 6-14 mm |
Elektrischer Anschluss | Kabelstopfbuchse aus Kautschuk |
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung |
Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2 Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2 Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 Elektr. Eigenschaften |
Isulation; 400 V Verschmutzungsgrad: 3 Nennstoßspannung: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kontakt-Funktion | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR=36 A, 240 V LR=48 A, 120 V |
Max. Prüfdruck [bar] Pe | 18 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 261 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 18 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 261 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 36 pc |
Product Name Description | Druckschalter |
Produktbeschreibung | Druckschalter |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktzubehör | Schalter Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelbereich | 6 inHg - 44 psig |
Regelbereich [bar] Pe [max.] | 3 bar |
Regelbereich [bar] Pe [min.] | -0.2 bar |
Reset | Auto |
Schutzart | IP30 |
Schutzart Nema (~) | 1 |
SCIP-Dossier Nr. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Typ | KPI34 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL Zulassung | E31024 |
Umg.- Temp. Hinweis | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 149 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Nein |
Zulassung |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RoHS China UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |