Magnetspule, BA240A, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 240, Multi-Pack

042N7502

Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 240, Frequenz [Hz]: 50 Hz, Schutzart: IP00

Produktdetails

Bruttogewicht 0.173 Kilogram
Gewicht netto 0.159 Kilogram
Volume 0.12 Liter
EAN 5702423022267

 

Antriebsgröße 13.5 mm
Befestigung Spule Mutter und Schnappverschluss
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Einschaltdauer Dauerhaft
Elektr. Anschluss Standard EN175301-803
Elektr. Anschlussgröße 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrischer Anschluss DIN Steckzungen
Elektrischer Anschlussstecker 3 x Flachstecker
EU RoHS compliance Out of scope
Farbe Blau
Frequenz [Hz] 50 Hz
In scope of WEEE Yes
Leistungsaufnahme 50Hz [VA] 20 VA
Leistungsaufnahme [W] 50Hz 10 W
Menge je Verpackungseinheit 45 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetspule
Produktzubehör Magnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] 97 %
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] 0 %
Rel. Feuchtigkeitsbedingungen Keine Verflüssigung
Schutzart IP00
SCIP-Dossier Produktname Solenoid coils
Spule Bauweise Standard VDE 0580
Spulenanschluss DIN Steckzungen
Spulenwicklung Isolationsklasse Klasse H gemäß IEC85
Teile inkl. Mutter
Schnappverschluss
Teile Programmname EV210B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV310B
Typ BA240A
Typenbezeichnung BA240A
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 104 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung 50Hz max. [V] 240 V
Versorgungsspannung [V] [AC] 240 V
wartbar Nein

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality