Elektrisches Expansionsventil, ETS 12C

034G7502

Eintritt Anschluss-Typ: Lötanschluss ODF, Eintritt Größe [mm]: 22, Austritt Größe [in]: 7/8Zoll

Produktdetails

Bruttogewicht 0.4 Kilogram
Gewicht netto 0.296 Kilogram
Volume 1.651 Liter
EAN 5702428887540

 

Anschlussmaterial Bimetall: Stahl/Kupfer
Anzeiger Durchflussrichtung Lasergravierter 2-Wege-Pfeil
ATEX-Verkaufstext -40 / +70C
II 3G Ex ec IIB T4 Gc
Austritt Anschlusstyp Lötanschluss ODF
Austritt Größe [in] 7/8Zoll
Austritt Größe [mm] 22 mm
Balanced Port [Ja/Nein] Ja
Bedingungen Nennleistung [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Bedingungen Nennleistung [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Durchflussrichtung Biflow
Durchflussrichtung Durchgang
Eintritt Anschluss-Typ Lötanschluss ODF
Eintritt Größe [in] 7/8Zoll
Eintritt Größe [mm] 22 mm
Elektr. Anschlussgröße 4 pin
Elektrischer Anschluss M12
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluid-Gruppe 1
Geeignete Schmiermittel MO
POE
Gesamtschrittanzahl 600 (vollständige Schritte)
Gesamttaktzeit [s] [max.] 6 s
Gesamttaktzeit [s] [min.] 3 s
Handbedienung optional AST-G Servicetool
Induktivität pro Phase [µH] 14000 μH
Kategorie Art. 4, par. 3
Kompatible Danfoss-Regler EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
MCX 061V
MCX 152V
Kv-Wert [m³/h] 0.8 m³/h
Kältemittel R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R227ea
R23
R245fa
R290
R32
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R410A
R412A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
Kältemittel Temp. [ºC] [max.] 95 °C
Kältemittel Temp. [ºC] [min.] -40 °C
Kältemittel Temp. [ºF] [max.] 203 °F
Kältemittel Temp. [ºF] [min.] -40 °F
Max. Betriebsstrom [A] 0.8 A
Max. Gesamtenergieverbrauch Spannungsantrieb [W] 7.2 W
Max. Gesamtenergieverbrauch Stromantrieb [W] 7.2 W
Max. OPD Umkehrbetrieb [bar] 40 bar
Max. OPD Umkehrbetrieb [psi] 580 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 50 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 725 psig
Max. zulässiger Arbeitszyklus [%] 100 %
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] 40 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psi] 580 psi
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Motortyp Bipolar
Nennleistung R134a [kW] 53.6 kW
Nennleistung R134a [TR] 19.6 TR
Nennleistung R22 [kW] 86.6 kW
Nennleistung R22 [TR] 24.6 TR
Nennleistung R404A/R507 [kW] 64.8 kW
Nennleistung R404A/R507 [TR] 30.2 TR
Nennleistung R407C [kW] 95.1 kW
Nennleistung R407C [TR] 27.3 TR
Nennleistung R410A [kW] 105 kW
Nennleistung R410A [TR] 30.2 TR
Nennleistung Verfl. - Hinweis Vollhuböffnung, normaler Durchfluss
Phasenstrom (RMS) [mA] 600 mA
Phasenstrom (Spitze) [mA] 800 mA
Produktgruppe Expansion valves
Produktname Elektrisches Expansionsventil
Produktzubehör Stufenventilzubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schauglas Nein
Schrittmodus 2-Phasen-Vollstufe
Halber Schritt
Mikroschritt (empfohlen)
Schutzart IP67
SCIP-Dossier Nr. 1eaabc04-aab4-4b41-bdbf-d6618aa78209
SCIP-Dossier Produktname ETS 12C-100C
Typ Colibri
Typ ETS 12C
UL-zugelassene Kältemittel R134a
R227ea
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R417A
R422A
R422D
R427A
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Widerstand [kOhm] 0 kOhm
Zulassung ATEX
CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UR
Ölfreie Kältemittel R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R515B
R516A

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality