Anschlussmaterial |
Bimetall: Stahl/Kupfer |
Anzeiger Durchflussrichtung |
Lasergravierter 2-Wege-Pfeil |
ATEX-Verkaufstext |
-40 / +70C II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
Austritt Anschlusstyp |
Lötanschluss ODF |
Austritt Größe [in] |
1 5/8 in |
Balanced Port [Ja/Nein] |
Ja |
Bedingungen Nennleistung [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Bedingungen Nennleistung [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Durchflussrichtung |
Biflow |
Durchflussrichtung |
Durchgang |
Eintritt Anschluss-Typ |
Lötanschluss ODF |
Eintritt Größe [in] |
1 5/8 in |
Elektr. Anschlussgröße |
4 pin |
Elektrischer Anschluss |
M12 |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) |
Außen |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Fluid-Gruppe |
2 |
Geeignete Schmiermittel |
MO POE |
Gesamtschrittanzahl |
600 (vollständige Schritte) |
Gesamttaktzeit [s] [max.] |
6 s |
Gesamttaktzeit [s] [min.] |
3 s |
Handbedienung optional |
AST-G Servicetool |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Induktivität pro Phase [µH] |
14000 μH |
Kategorie |
Art. 4, par. 3 |
Kompatible Danfoss-Regler |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C MCX 061V MCX 152V |
Kv-Wert [m³/h] |
5 m³/h |
Kältemittel |
R1233zd(E) R1234ze(E) R134a R22 R227ea R23 R245fa R404A R407A R407B R407C R407F R407H R410A R412A R413A R417A R422A R422B R422D R427A R438A R442A R447A R448A R449A R449B R450A R452A R454A R454C R455A R463A R502 R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
Kältemittel Temp. [ºC] [max.] |
70 °C |
Kältemittel Temp. [ºC] [min.] |
-40 °C |
Kältemittel Temp. [ºF] [max.] |
158 °F |
Kältemittel Temp. [ºF] [min.] |
-40 °F |
Max. Betriebsstrom [A] |
0.8 A |
Max. Gesamtenergieverbrauch Spannungsantrieb [W] |
7.2 W |
Max. Gesamtenergieverbrauch Stromantrieb [W] |
7.2 W |
Max. OPD Umkehrbetrieb [bar] |
40 bar |
Max. OPD Umkehrbetrieb [psi] |
580 psi |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] |
50 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] |
725 psig |
Max. zulässiger Arbeitszyklus [%] |
100 % |
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] |
40 bar |
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psi] |
580 psi |
Menge je Verpackungseinheit |
12 pc |
Motortyp |
Bipolar |
Nennleistung R134a [kW] |
413 kW |
Nennleistung R134a [TR] |
119 TR |
Nennleistung R22 [kW] |
525.6 kW |
Nennleistung R22 [TR] |
149.3 TR |
Nennleistung R404A/R507 [kW] |
393 kW |
Nennleistung R404A/R507 [TR] |
183 TR |
Nennleistung R407C [kW] |
577 kW |
Nennleistung R407C [TR] |
166 TR |
Nennleistung R410A [kW] |
635 kW |
Nennleistung R410A [TR] |
183 TR |
Nennleistung Verfl. - Hinweis |
Vollhuböffnung, normaler Durchfluss |
Phasenstrom (RMS) [mA] |
600 mA |
Phasenstrom (Spitze) [mA] |
800 mA |
Product Name Description |
Elektrisches Expansionsventil |
Produktgruppe |
Expansion valves |
Produktzubehör |
Stufenventilzubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Schauglas |
Typ SG (N Indikator) |
Schrittmodus |
2-Phasen-Vollstufe Halber Schritt Mikroschritt (empfohlen) |
Schutzart |
IP67 |
SCIP-Dossier Nr. |
a7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50 |
SCIP-Dossier Produktname |
ETS 12C-100C with sight glass |
Typ |
Colibri |
Typ |
ETS 100C |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL-zugelassene Kältemittel |
R134a R227ea R23 R404A R407A R407C R407F R410A R417A R422A R422D R427A R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] |
70 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] |
-40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] |
158 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] |
-40 °F |
Verpackungseinheit |
Multi-Pack |
wartbar |
Nein |
Werkstoff Gehäuse |
Edelstahl |
Widerstand [kOhm] |
0 kOhm |
Zulassung |
ATEX CCC CE CMIM EAC LLC CDC TYSK UKCA UR |
Ölfreie Kältemittel |
R1234ze(E) R134a R513A R515A R515B R516A |