Anschlussmaterial |
Bimetall: Stahl/Kupfer |
Anschlusstyp |
Löt, ODM |
Austritt Größe [in] |
5/16 in |
Austritt Größe [mm] |
7.94 mm |
Bedingungen Nennleistung [SI] |
Subcooling=0 ºC Superheat=0 ºC tcond=38 ºC tevap=5 ºC |
Durchflussrichtung |
Biflow |
Düsengröße [mm] |
4 mm |
Eintritt Größe [in] |
5/16 in |
Eintritt Größe [mm] |
7.94 mm |
Geeignete Schmiermittel |
MO PAG POE PVE |
Gesamtschrittanzahl |
480 (halbe Schritte) |
Handbedienung optional |
AST-G Servicetool Manuelle Spule |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategorie |
Art. 4, par. 3 |
Kompatible Danfoss-Regler |
EIM 336 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Konfiguration Bauweise Art |
L |
Kältemittel |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R290 R32 R404A/R507A R407C R407H R410A R448A R449A R449B R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R515B |
Kältemittel Temp. [ºC] [max.] |
70 °C |
Kältemittel Temp. [ºC] [min.] |
-30 °C |
Kältemittel Temp. [ºF] [max.] |
158 °F |
Kältemittel Temp. [ºF] [min.] |
-22 °F |
Lagertemperaturbereich [°C] [max.] |
70 °C |
Lagertemperaturbereich [°C] [min] |
-30 °C |
Lagertemperaturbereich [°F] [max.] |
158 °F |
Lagertemperaturbereich [°F] [min] |
-22 °F |
Max. OPD Umkehrbetrieb [bar] |
42 bar |
Max. OPD Umkehrbetrieb [psi] |
609 psi |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] |
49 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] |
711 psig |
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] |
42 bar |
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig] |
609 psig |
Menge je Verpackungseinheit |
20 pc |
Min. Leckage [cm³/min] bei 1 MPa |
500 cm³/min |
Motortyp |
Dauermagnet-Schrittmotor |
Nennleistung R410A [kW] |
41 kW |
Nennleistung R410A [TR] |
11.66 TR |
Product Name Description |
Elektrisches Expansionsventil |
Produktgruppe |
Expansion valves |
Produktzubehör |
Electric valve accessories |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
No |
Rel. Feuchtigkeit (RH) [%] [max.] |
95 % |
Rel. Feuchtigkeit (RH) [%] [min.] |
0 % |
Schrittmodus |
1-2 Schrittweite (Halbstufe) 2-2 Schrittweite (Vollstufe) |
Teile Programmname |
ETS 5M |
Typ |
ETS 5M40L |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] |
70 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] |
-30 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] |
158 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] |
-22 °F |
Ventilkennlinie |
Linear |
Ventilöffnungsimpulse bei normalem Durchfluss |
55 ± 16 steps |
Ventilöffnungsimpulse bei Umkehrströmung |
55 ± 16 steps |
Verpackungseinheit |
Multi-Pack |
wartbar |
Nein |