Anschlussmaterial |
Cu-plated SS |
Anschlusstyp |
Löt, ODM |
Austritt Größe [in] |
5/16 in |
Bedingungen Nennleistung [SI] |
Subcooling=0 ºC Superheat=0 ºC tcond=38 ºC tevap=5 ºC |
China RoHS compliance |
Yes |
Durchflussrichtung |
Biflow |
Düsengröße [mm] |
2.4 mm |
Eintritt Größe [in] |
5/16 in |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Geeignete Schmiermittel |
POE |
Gesamtschrittanzahl |
480 (halbe Schritte) |
Handbedienung optional |
AST-G Servicetool Manuelle Spule |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategorie |
Art. 4, par. 3 |
Kompatible Danfoss-Regler |
EIM 336 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Konfiguration Bauweise Art |
H |
Kältemittel |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R290 R32 R404A/R507A R407C R407H R410A R448A R449A R449B R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R515B |
Kältemittel Temp. [ºC] [max.] |
70 °C |
Kältemittel Temp. [ºC] [min.] |
-30 °C |
Kältemittel Temp. [ºF] [max.] |
158 °F |
Kältemittel Temp. [ºF] [min.] |
-22 °F |
Lagertemperaturbereich [°C] [max.] |
70 °C |
Lagertemperaturbereich [°C] [min] |
-30 °C |
Lagertemperaturbereich [°F] [max.] |
158 °F |
Lagertemperaturbereich [°F] [min] |
-22 °F |
Max. OPD Umkehrbetrieb [bar] |
35 bar |
Max. OPD Umkehrbetrieb [psi] |
508 psi |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] |
49 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] |
711 psig |
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] |
35 bar |
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig] |
508 psig |
Menge je Verpackungseinheit |
20 pc |
Min. Leckage [cm³/min] bei 1 MPa |
150 cm³/min |
Motortyp |
Dauermagnet-Schrittmotor |
Nennleistung R1234ze [kW] |
9.58 kW |
Nennleistung R1234ze [TR] |
2.72 TR |
Nennleistung R134a [kW] |
12.71 kW |
Nennleistung R134a [TR] |
3.61 TR |
Nennleistung R22 [kW] |
17 kW |
Nennleistung R22 [TR] |
4.83 TR |
Nennleistung R32 [kW] |
29.88 kW |
Nennleistung R32 [TR] |
8.5 TR |
Nennleistung R404A/R507 [kW] |
12 kW |
Nennleistung R404A/R507 [TR] |
3.41 TR |
Nennleistung R407C [kW] |
17.71 kW |
Nennleistung R407C [TR] |
5.04 TR |
Nennleistung R410A [kW] |
20.23 kW |
Nennleistung R410A [TR] |
5.75 TR |
Nennleistung R513A [kW] |
10.79 kW |
Nennleistung R513A [TR] |
3.07 TR |
Product Name Description |
Elektrisches Expansionsventil |
Produktgruppe |
Expansion valves |
Produktzubehör |
Electric valve accessories |
Rated capacity R1234yf [kW] |
9.31 kW |
Rated capacity R1234yf [TR] |
2.65 TR |
Rated capacity R290 [kW] |
17.64 kW |
Rated capacity R290 [TR] |
5.02 TR |
Rated capacity R407H [kW] |
19.79 kW |
Rated capacity R407H [TR] |
5.63 TR |
Rated capacity R448A [kW] |
17 kW |
Rated capacity R448A [TR] |
4.83 TR |
Rated capacity R449A [kW] |
16.62 kW |
Rated capacity R449A [TR] |
4.73 TR |
Rated capacity R449B [kW] |
16.9 kW |
Rated capacity R449B [TR] |
4.81 TR |
Rated capacity R452A [kW] |
12.81 kW |
Rated capacity R452A [TR] |
3.64 TR |
Rated capacity R452B [kW] |
23.2 kW |
Rated capacity R452B [TR] |
6.6 TR |
Rated capacity R454A [kW] |
17.25 kW |
Rated capacity R454A [TR] |
4.9 TR |
Rated capacity R454B [kW] |
23.45 kW |
Rated capacity R454B [TR] |
6.67 TR |
Rated capacity R454C [kW] |
14.77 kW |
Rated capacity R454C [TR] |
4.2 TR |
Rated capacity R455A [kW] |
16.3 kW |
Rated capacity R455A [TR] |
4.63 TR |
Rated capacity R515B [kW] |
9.28 kW |
Rated capacity R515B [TR] |
2.64 TR |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
No |
Rel. Feuchtigkeit (RH) [%] [max.] |
95 % |
Rel. Feuchtigkeit (RH) [%] [min.] |
0 % |
Schrittmodus |
1-2 Schrittweite (Halbstufe) 2-2 Schrittweite (Vollstufe) |
Teile Programmname |
ETS 5M |
Typ |
ETS 5M24 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] |
60 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] |
-10 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] |
140 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] |
14 °F |
Ventilkennlinie |
Linear |
Ventilöffnungsimpulse bei normalem Durchfluss |
55 ± 16 steps |
Ventilöffnungsimpulse bei Umkehrströmung |
15 ± 15 steps |
Verpackungseinheit |
Multi-Pack |
wartbar |
Nein |