Anschlussmaterial |
Cu-plated SS |
Anschlusstyp |
Löt, ODM |
Austritt Größe [in] |
1/4 in |
Austritt Größe [mm] |
6.35 mm |
Bedingungen Nennleistung [SI] |
Subcooling=0 ºC Superheat=0 ºC tcond=38 ºC tevap=5 ºC |
China RoHS compliance |
Yes |
Durchflussrichtung |
Biflow |
Düsengröße [mm] |
1.65 mm |
Eintritt Größe [in] |
1/4 in |
Eintritt Größe [mm] |
6.35 mm |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Geeignete Schmiermittel |
POE |
Gesamtschrittanzahl |
480 (halbe Schritte) |
Handbedienung optional |
AST-G Servicetool Manuelle Spule |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategorie |
Art. 4, par. 3 |
Kompatible Danfoss-Regler |
EIM 336 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Konfiguration Bauweise Art |
H |
Kältemittel |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R290 R32 R404A/R507A R407C R407H R410A R448A R449A R449B R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R515B |
Kältemittel Temp. [ºC] [max.] |
70 °C |
Kältemittel Temp. [ºC] [min.] |
-30 °C |
Kältemittel Temp. [ºF] [max.] |
158 °F |
Kältemittel Temp. [ºF] [min.] |
-22 °F |
Lagertemperaturbereich [°C] [max.] |
70 °C |
Lagertemperaturbereich [°C] [min] |
-30 °C |
Lagertemperaturbereich [°F] [max.] |
158 °F |
Lagertemperaturbereich [°F] [min] |
-22 °F |
Max. OPD Umkehrbetrieb [bar] |
35 bar |
Max. OPD Umkehrbetrieb [psi] |
508 psi |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] |
49 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] |
711 psig |
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] |
42 bar |
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig] |
609 psig |
Menge je Verpackungseinheit |
20 pc |
Min. Leckage [cm³/min] bei 1 MPa |
150 cm³/min |
Motortyp |
Dauermagnet-Schrittmotor |
Nennleistung R1234ze [kW] |
5.86 kW |
Nennleistung R1234ze [TR] |
1.67 TR |
Nennleistung R134a [kW] |
7.94 kW |
Nennleistung R134a [TR] |
2.26 TR |
Nennleistung R22 [kW] |
10.5 kW |
Nennleistung R22 [TR] |
2.99 TR |
Nennleistung R32 [kW] |
18.29 kW |
Nennleistung R32 [TR] |
5.2 TR |
Nennleistung R404A/R507 [kW] |
7.38 kW |
Nennleistung R404A/R507 [TR] |
2.1 TR |
Nennleistung R407C [kW] |
10.97 kW |
Nennleistung R407C [TR] |
3.12 TR |
Nennleistung R410A [kW] |
12.38 kW |
Nennleistung R410A [TR] |
3.52 TR |
Nennleistung R513A [kW] |
6.72 kW |
Nennleistung R513A [TR] |
1.91 TR |
Product Name Description |
Elektrisches Expansionsventil |
Produktgruppe |
Expansion valves |
Produktzubehör |
Electric valve accessories |
Rated capacity R1234yf [kW] |
5.8 kW |
Rated capacity R1234yf [TR] |
1.65 TR |
Rated capacity R290 [kW] |
10.9 kW |
Rated capacity R290 [TR] |
3.1 TR |
Rated capacity R407H [kW] |
12.25 kW |
Rated capacity R407H [TR] |
3.48 TR |
Rated capacity R448A [kW] |
10.49 kW |
Rated capacity R448A [TR] |
2.98 TR |
Rated capacity R449A [kW] |
10.26 kW |
Rated capacity R449A [TR] |
2.92 TR |
Rated capacity R449B [kW] |
10.43 kW |
Rated capacity R449B [TR] |
2.97 TR |
Rated capacity R452A [kW] |
7.9 kW |
Rated capacity R452A [TR] |
2.25 TR |
Rated capacity R452B [kW] |
14.21 kW |
Rated capacity R452B [TR] |
4.04 TR |
Rated capacity R454A [kW] |
10.63 kW |
Rated capacity R454A [TR] |
3.02 TR |
Rated capacity R454B [kW] |
14.39 kW |
Rated capacity R454B [TR] |
4.09 TR |
Rated capacity R454C [kW] |
9.14 kW |
Rated capacity R454C [TR] |
2.6 TR |
Rated capacity R455A [kW] |
10.08 kW |
Rated capacity R455A [TR] |
2.87 TR |
Rated capacity R515B [kW] |
5.68 kW |
Rated capacity R515B [TR] |
1.62 TR |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
No |
Rel. Feuchtigkeit (RH) [%] [max.] |
95 % |
Rel. Feuchtigkeit (RH) [%] [min.] |
0 % |
Schrittmodus |
1-2 Schrittweite (Halbstufe) 2-2 Schrittweite (Vollstufe) |
Teile Programmname |
ETS 5M |
Typ |
ETS 5M17 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] |
60 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] |
-10 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] |
140 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] |
14 °F |
Ventilkennlinie |
Linear |
Ventilöffnungsimpulse bei normalem Durchfluss |
55 ± 16 steps |
Ventilöffnungsimpulse bei Umkehrströmung |
15 ± 15 steps |
Verpackungseinheit |
Multi-Pack |
wartbar |
Nein |