Electric expansion valve, ETS 250L

034G3688

Inlet connection type: Solder ODF

Produktdetails

Bruttogewicht 2.008 Kg
Gewicht netto 1.843 Kg
Volume 6.248 Cubic dec.
EAN 5715162666180

 

Anschlussmaterial Kupfer
Anzeiger Durchflussrichtung Arrow embossed
Austritt Anschlusstyp Lötanschluss ODF
Austritt Größe [in] 1 1/8 in
Balanced Port [Ja/Nein] Ja
Bedingungen Nennleistung [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Bedingungen Nennleistung [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Cv-Wert [gal/min] 16 gal/min
Durchflussrichtung Biflow
Durchflussrichtung Durchgang
Eintritt Anschluss-Typ Lötanschluss ODF
Eintritt Größe [in] 1 1/8 in
Elektr. Anschlussgröße 4 pin
Elektrischer Anschluss M12
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen
Fluid-Gruppe 2
Full travel time CurrDrive [s] 12.7 s
Full travel time VoltDrive [s] 25.4 s
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
Gesamtschrittanzahl 3810 (vollständige Schritte)
Handbedienung optional AST-G Servicetool
In scope of WEEE and contain batteries No
Induktivität pro Phase [µH] 85000 μH
Kategorie I
Kompatible Danfoss-Regler AK-XM 208C
EKE
EKF
MCX
Kv-Wert [m³/h] 13.9 m³/h
Kältemittel R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Kältemittel Temp. [ºC] [max.] 95 °C
Kältemittel Temp. [ºC] [min.] -40 °C
Kältemittel Temp. [ºF] [max.] 203 °F
Kältemittel Temp. [ºF] [min.] -40 °F
Max. Betriebsstrom [A] 0.6 A
Max. Gesamtenergieverbrauch Spannungsantrieb [W] 5.5 W
Max. Gesamtenergieverbrauch Stromantrieb [W] 4.2 W
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 37 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 536 psig
Max. zulässiger Arbeitszyklus [%] 50 %
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] 33 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psi] 478.6 psi
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] 17 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] 247 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] 12 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] 174 psi
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Motortyp Bipolar
MWP [bar] CRN 32 bar
MWP [psig] CRN 463 psig
Nennleistung R134a [kW] 724 kW
Nennleistung R134a [TR] 206 TR
Nennleistung R513A [kW] 622 kW
Nennleistung R513A [TR] 179 TR
Nennleistung Verfl. - Hinweis Vollhuböffnung, normaler Durchfluss
Phasenstrom (RMS) [mA] 200 mA
Phasenstrom (Spitze) [mA] 283 mA
Product Name Description Electric expansion valve
Produktgruppe Expansion valves
Produktzubehör Stufenventilzubehör
Rated capacity R1234ze [kW] 567 kW
Rated capacity R1234ze [TR] 163 TR
Rated capacity R515B [kW] 551 kW
Rated capacity R515B [TR] 158 TR
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Schauglas Ja
Schrittmodus 2-Phasen-Vollstufe
Schutzart IP67
SCIP-Dossier Nr. c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
Spannung 12 V
Typ ETS 250L
UL-zugelassene Kältemittel R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 60 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 140 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Ventilkennlinie Linear
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar Stufenventilersatzteile
Werkstoff Gehäuse Messing
Widerstand [kOhm] 0.1 kOhm
Zulassung CE
CMIM
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UA
UKCA
UL-zertifiziert
Zulassung MH7648

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality