Elektrisches Expansionsventil, ETS 250L
034G3623
Eintritt Anschluss-Typ: Lötanschluss ODF, Eintritt Größe [mm]: 42.00, Austritt Größe [mm]: 42.00
Eintritt Anschluss-Typ: Lötanschluss ODF, Eintritt Größe [mm]: 42.00, Austritt Größe [mm]: 42.00
Bruttogewicht | 2.02 Kg |
Gewicht netto | 1.901 Kg |
Volume | 0.777 Liter |
EAN | 5715162285046 |
Bruttogewicht | 2.02 Kg |
Gewicht netto | 1.901 Kg |
Volume | 0.777 Liter |
EAN | 5715162285046 |
Anschlussmaterial | Kupfer |
Anzeiger Durchflussrichtung | Arrow embossed |
Approval file name | MH7648 |
Austritt Anschlusstyp | Lötanschluss ODF |
Austritt Größe [mm] | 42 mm |
Balanced Port [Ja/Nein] | Ja |
Bedingungen Nennleistung [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Bedingungen Nennleistung [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-Wert [gal/min] | 15.7 gal/min |
Durchflussrichtung | Biflow |
Durchflussrichtung | Durchgang |
Eintritt Anschluss-Typ | Lötanschluss ODF |
Eintritt Größe [mm] | 42 mm |
Elektr. Anschlussgröße | 4 pin |
Elektrischer Anschluss | M12 |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluid-Gruppe | 2 |
Full travel time CurrDrive [s] | 12.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] | 25.4 s |
Geeignete Schmiermittel |
MO POE |
Gesamtschrittanzahl | 3810 (vollständige Schritte) |
Handbedienung optional | AST-G Servicetool |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Induktivität pro Phase [µH] | 85000 μH |
Kategorie | I |
Kompatible Danfoss-Regler |
AK-XM 208C EKE EKF MCX |
Kv-Wert [m³/h] | 13.6 m³/h |
Kältemittel |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Kältemittel Temp. [ºC] [max.] | 70 °C |
Kältemittel Temp. [ºC] [min.] | -40 °C |
Kältemittel Temp. [ºF] [max.] | 158 °F |
Kältemittel Temp. [ºF] [min.] | -40 °F |
Max. Betriebsstrom [A] | 0.5 A |
Max. Gesamtenergieverbrauch Spannungsantrieb [W] | 5.5 W |
Max. Gesamtenergieverbrauch Stromantrieb [W] | 6.5 W |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 37 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 536 psig |
Max. zulässiger Arbeitszyklus [%] | 100 % |
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] | 26 bar |
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psi] | 377 psi |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] | 17 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] | 247 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] | 12 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] | 174 psi |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Motortyp | Bipolar |
MWP [bar] CRN | 32 bar |
MWP [psig] CRN | 463 psig |
Nennleistung R134a [kW] | 701 kW |
Nennleistung R134a [TR] | 200 TR |
Nennleistung R404A/R507 [kW] | 964 kW |
Nennleistung R404A/R507 [TR] | 274 TR |
Nennleistung R407C [kW] | 1392 kW |
Nennleistung R407C [TR] | 395 TR |
Nennleistung R513A [kW] | 862 kW |
Nennleistung R513A [TR] | 245 TR |
Nennleistung Verfl. - Hinweis | Vollhuböffnung, normaler Durchfluss |
Phasenstrom (RMS) [mA] | 200 mA |
Phasenstrom (Spitze) [mA] | 283 mA |
Product Name Description | Elektrisches Expansionsventil |
Produktgruppe | Expansion valves |
Produktzubehör | Stufenventilzubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schauglas | Nein |
Schrittmodus | 2-Phasen-Vollstufe |
Schutzart | IP67 |
SCIP-Dossier Nr. | 082963bf-1a44-410f-8480-cd924f065920 |
SCIP-Dossier Produktname | ETS 175L-500L |
Spannung | 12 V |
Typ | ETS 250L |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 18 |
UL-zugelassene Kältemittel |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 158 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Ventilkennlinie | S-shape |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
wartbar | Stufenventilersatzteile |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Widerstand [kOhm] | 0.1 kOhm |
Zulassung |
CE CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA UL-zertifiziert |
Zulassung | MH7648 |
Anschlussmaterial | Kupfer |
Anzeiger Durchflussrichtung | Arrow embossed |
Approval file name | MH7648 |
Austritt Anschlusstyp | Lötanschluss ODF |
Austritt Größe [mm] | 42 mm |
Balanced Port [Ja/Nein] | Ja |
Bedingungen Nennleistung [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Bedingungen Nennleistung [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-Wert [gal/min] | 15.7 gal/min |
Durchflussrichtung | Biflow |
Durchflussrichtung | Durchgang |
Eintritt Anschluss-Typ | Lötanschluss ODF |
Eintritt Größe [mm] | 42 mm |
Elektr. Anschlussgröße | 4 pin |
Elektrischer Anschluss | M12 |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluid-Gruppe | 2 |
Full travel time CurrDrive [s] | 12.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] | 25.4 s |
Geeignete Schmiermittel |
MO POE |
Gesamtschrittanzahl | 3810 (vollständige Schritte) |
Handbedienung optional | AST-G Servicetool |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Induktivität pro Phase [µH] | 85000 μH |
Kategorie | I |
Kompatible Danfoss-Regler |
AK-XM 208C EKE EKF MCX |
Kv-Wert [m³/h] | 13.6 m³/h |
Kältemittel |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Kältemittel Temp. [ºC] [max.] | 70 °C |
Kältemittel Temp. [ºC] [min.] | -40 °C |
Kältemittel Temp. [ºF] [max.] | 158 °F |
Kältemittel Temp. [ºF] [min.] | -40 °F |
Max. Betriebsstrom [A] | 0.5 A |
Max. Gesamtenergieverbrauch Spannungsantrieb [W] | 5.5 W |
Max. Gesamtenergieverbrauch Stromantrieb [W] | 6.5 W |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 37 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 536 psig |
Max. zulässiger Arbeitszyklus [%] | 100 % |
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] | 26 bar |
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psi] | 377 psi |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] | 17 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] | 247 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] | 12 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] | 174 psi |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Motortyp | Bipolar |
MWP [bar] CRN | 32 bar |
MWP [psig] CRN | 463 psig |
Nennleistung R134a [kW] | 701 kW |
Nennleistung R134a [TR] | 200 TR |
Nennleistung R404A/R507 [kW] | 964 kW |
Nennleistung R404A/R507 [TR] | 274 TR |
Nennleistung R407C [kW] | 1392 kW |
Nennleistung R407C [TR] | 395 TR |
Nennleistung R513A [kW] | 862 kW |
Nennleistung R513A [TR] | 245 TR |
Nennleistung Verfl. - Hinweis | Vollhuböffnung, normaler Durchfluss |
Phasenstrom (RMS) [mA] | 200 mA |
Phasenstrom (Spitze) [mA] | 283 mA |
Product Name Description | Elektrisches Expansionsventil |
Produktgruppe | Expansion valves |
Produktzubehör | Stufenventilzubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schauglas | Nein |
Schrittmodus | 2-Phasen-Vollstufe |
Schutzart | IP67 |
SCIP-Dossier Nr. | 082963bf-1a44-410f-8480-cd924f065920 |
SCIP-Dossier Produktname | ETS 175L-500L |
Spannung | 12 V |
Typ | ETS 250L |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 18 |
UL-zugelassene Kältemittel |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 158 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Ventilkennlinie | S-shape |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
wartbar | Stufenventilersatzteile |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Widerstand [kOhm] | 0.1 kOhm |
Zulassung |
CE CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA UL-zertifiziert |
Zulassung | MH7648 |