Magnetventil, EV310B, Funktion: NC, G, 1/4, 0.150 m³/h, FKM
032U4919
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 3/2
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 3/2
Bruttogewicht | 0.326 Kg |
Gewicht netto | 0.31 Kg |
Volume | 0.283 Liter |
EAN | 5702423179701 |
Bruttogewicht | 0.326 Kg |
Gewicht netto | 0.31 Kg |
Volume | 0.283 Liter |
EAN | 5702423179701 |
Anschluss Innen/Außen | Intern |
Anschlussgröße [in] | 1/4 |
Anschlussmaterial | Messing |
Anschlusstyp | G |
Anteil Düsengröße [in] | 5/64 in |
Antriebsgröße | 13.5 mm |
Anzahl Wege | 3/2 |
Application | Offenes System |
Betrieb | Direktgesteuert |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-Wert [gal/min] | 0.17 gal/min |
Dichtungsm. | FKM |
Differenzdruck [bar] [max.] | 16 bar |
Differenzdruck [bar] [min.] | 0 bar |
Differenzdruck [psi] [max.] | 232 psi |
Differenzdruck [psi] [min.] | 0 psi |
Düsengröße [mm] | 2 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluid-Gruppe | 1 |
Funktion | NC |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-Wert [m³/h] | 0.15 m³/h |
Max. Prüfdruck [bar] | 24 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 348 psig |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 40 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] | 104 °F |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 16 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 232 psig |
Mediaempfehlungen | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -10 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 212 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | 14 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 16 pc |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör | Magnetventil Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schließdauer ca., Wasser [ms] | 20 ms |
SCIP-Dossier Nr. | b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b |
Spezifik. Schlüssel | EV310B 2B G 14F NC040 |
Standardmäßiger Anschluss | ISO 228-1 |
Stellantrieb | B |
Stellantriebsgröße [in.] | 0.53 in |
Stellantriebssystem [mm] | 13.5 mm |
Teile Programmname | EV310B |
Typ | EV310B |
Typenbezeichnung | EV310B 2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] | 20 ms |
Anschluss Innen/Außen | Intern |
Anschlussgröße [in] | 1/4 |
Anschlussmaterial | Messing |
Anschlusstyp | G |
Anteil Düsengröße [in] | 5/64 in |
Antriebsgröße | 13.5 mm |
Anzahl Wege | 3/2 |
Application | Offenes System |
Betrieb | Direktgesteuert |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-Wert [gal/min] | 0.17 gal/min |
Dichtungsm. | FKM |
Differenzdruck [bar] [max.] | 16 bar |
Differenzdruck [bar] [min.] | 0 bar |
Differenzdruck [psi] [max.] | 232 psi |
Differenzdruck [psi] [min.] | 0 psi |
Düsengröße [mm] | 2 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluid-Gruppe | 1 |
Funktion | NC |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-Wert [m³/h] | 0.15 m³/h |
Max. Prüfdruck [bar] | 24 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 348 psig |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 40 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] | 104 °F |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 16 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 232 psig |
Mediaempfehlungen | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -10 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 212 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | 14 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 16 pc |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör | Magnetventil Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schließdauer ca., Wasser [ms] | 20 ms |
SCIP-Dossier Nr. | b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b |
Spezifik. Schlüssel | EV310B 2B G 14F NC040 |
Standardmäßiger Anschluss | ISO 228-1 |
Stellantrieb | B |
Stellantriebsgröße [in.] | 0.53 in |
Stellantriebssystem [mm] | 13.5 mm |
Teile Programmname | EV310B |
Typ | EV310B |
Typenbezeichnung | EV310B 2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] | 20 ms |