Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 3/8, 0.550 m³/h, FKM
032U148002
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Zulassung: CE, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Zulassung: CE, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2
Bruttogewicht | 0.538 Kg |
Gewicht netto | 0.484 Kg |
Volume | 0.883 Liter |
EAN | 5702423198450 |
Bruttogewicht | 0.538 Kg |
Gewicht netto | 0.484 Kg |
Volume | 0.883 Liter |
EAN | 5702423198450 |
Anschluss Innen/Außen | Intern |
Anschlussgröße [in] | 3/8 |
Anschlussmaterial | Messing |
Anschlusstyp | G |
Anteil Düsengröße [in] | 3/16 in |
Antriebsgröße | 13.5 mm |
Anzahl Wege | 2/2 |
Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
Application | Geschlossenes System |
Betrieb | Direktgesteuert |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-Wert [gal/min] | 0.64 gal/min |
Dichtungsm. | FKM |
Differenzdruck [bar] [max.] | 4.5 bar |
Differenzdruck [bar] [min.] | 0 bar |
Differenzdruck [psi] [max.] | 65 psi |
Differenzdruck [psi] [min.] | 0 psi |
Durchflussrichtung | Einzelfluss |
Düsengröße [mm] | 4.5 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrischer Anschluss | Flachstecker DIN 43650-A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluid-Gruppe | 1 |
Funktion | NC |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-Wert [m³/h] | 0.55 m³/h |
Leistungsaufnahme [W] DC | 16 W |
Max. Medienviskosität [cSt] | 50 cSt |
Max. Prüfdruck [bar] | 16 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 232 psig |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 80 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] | 176 °F |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 4.5 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 65 psig |
Mediaempfehlungen | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Mediatoleranzberichte | Neutrales Medium |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -10 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 212 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | 14 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 24 pc |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör |
Magnetspule Zubehör Magnetventil Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schließdauer ca., Wasser [ms] | 20 ms |
Schutzart | IP65 |
Spannungsversorgung [V] DC | 24 V |
Spezifik. Schlüssel | EV210B 4.5 G 38F NC000 BB024DS |
Spule | BB |
Spulen Option; Spulenauswahl | Clip-on |
Standardmäßiger Anschluss | ISO 228-1 |
Stellantrieb | B |
Stellantriebsgröße [in.] | 0.53 in |
Stellantriebssystem [mm] | 13.5 mm |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Teile Programmname | EV210B |
Typ | EV210B |
Typenbezeichnung | EV210B 4.5 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Zulassung |
CE UKCA |
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] | 20 ms |
Anschluss Innen/Außen | Intern |
Anschlussgröße [in] | 3/8 |
Anschlussmaterial | Messing |
Anschlusstyp | G |
Anteil Düsengröße [in] | 3/16 in |
Antriebsgröße | 13.5 mm |
Anzahl Wege | 2/2 |
Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
Application | Geschlossenes System |
Betrieb | Direktgesteuert |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-Wert [gal/min] | 0.64 gal/min |
Dichtungsm. | FKM |
Differenzdruck [bar] [max.] | 4.5 bar |
Differenzdruck [bar] [min.] | 0 bar |
Differenzdruck [psi] [max.] | 65 psi |
Differenzdruck [psi] [min.] | 0 psi |
Durchflussrichtung | Einzelfluss |
Düsengröße [mm] | 4.5 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrischer Anschluss | Flachstecker DIN 43650-A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluid-Gruppe | 1 |
Funktion | NC |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-Wert [m³/h] | 0.55 m³/h |
Leistungsaufnahme [W] DC | 16 W |
Max. Medienviskosität [cSt] | 50 cSt |
Max. Prüfdruck [bar] | 16 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 232 psig |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 80 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] | 176 °F |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 4.5 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 65 psig |
Mediaempfehlungen | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Mediatoleranzberichte | Neutrales Medium |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -10 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 212 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | 14 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 24 pc |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör |
Magnetspule Zubehör Magnetventil Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schließdauer ca., Wasser [ms] | 20 ms |
Schutzart | IP65 |
Spannungsversorgung [V] DC | 24 V |
Spezifik. Schlüssel | EV210B 4.5 G 38F NC000 BB024DS |
Spule | BB |
Spulen Option; Spulenauswahl | Clip-on |
Standardmäßiger Anschluss | ISO 228-1 |
Stellantrieb | B |
Stellantriebsgröße [in.] | 0.53 in |
Stellantriebssystem [mm] | 13.5 mm |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Teile Programmname | EV210B |
Typ | EV210B |
Typenbezeichnung | EV210B 4.5 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Zulassung |
CE UKCA |
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] | 20 ms |