Magnetventil, EVR 10, Funktion: NC, Löt, ODF, 5/8 in, 2.2 m³/h

032L7149

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45.2, Bereich Medientemperatur [°C]: -40 - 105, Werkstoff Gehäuse: Messing, Verpackungseinheit: Multi-Pack

Produktdetails

Bruttogewicht 0.519 Kilogram
Gewicht netto 0.39 Kilogram
Volume 1.373 Liter
EAN 5702428952194

 

Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [in] 5/8 in
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 2.4 gal/min
Durchflussrichtung Durchgang
Düsengröße [mm] 10 mm
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [in] 5/8 in
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Fluid-Gruppe 1
2
Funktion NC
Geeignete Schmiermittel AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Handbedienung optional Ja
Kategorie Art. 4, par. 3
Kv-Wert [m³/h] 2.2 m³/h
Kältemittel R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
Max. OPD [bar] 10WAC 38 bar
Max. OPD [bar] 20WDC 20 bar
Max. OPD [bar] Spule BJ/BX 38 bar
Max. OPD [psi] 10WAC 550 psi
Max. OPD [psi] 20WDC 290 psi
Max. OPD [psi] Spule BJ/BX 550 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 45.2 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 655 psig
Mediumstemperaturbereich - Hinweis Defrost max. 130 °C/265 °F
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 105 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 221 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Min. ODP [bar] 0.03 bar
Min. ODP [psi] 0.44 psi
MOPD [bar/psi] Coil Dependent
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetventil
Produktzubehör Magnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 95debbe1-872f-4331-8148-b4a92f85f8c0
SCIP-Dossier Produktname EVR 10-22
Spule Nein
Stellantriebssystem [mm] 13.5 mm
Teile Programmname EVR
Typ EVR 10
Typenbezeichnung Magnetventil, Löt
UL evaluated Yes
UL-zugelassene Kältemittel R125
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Umgebungstemperatur -40 - 80 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 175 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Ventilbetrieb SERVO-MEMBRANE
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Magnetventil Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Messing
Zulassung EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality