Magnetventil, EVR 10, Löt, ODF, Funktion: NC
032L3133
Werkstoff Gehäuse: Messing, Kv-Wert [m³/h]: 2.200, Verpackungseinheit: Multi-Pack
Werkstoff Gehäuse: Messing, Kv-Wert [m³/h]: 2.200, Verpackungseinheit: Multi-Pack
Bruttogewicht | 0.821 Kilogram |
Gewicht netto | 0.648 Kilogram |
Volume | 2.198 Liter |
EAN | 5702428950503 |
Bruttogewicht | 0.821 Kilogram |
Gewicht netto | 0.648 Kilogram |
Volume | 2.198 Liter |
EAN | 5702428950503 |
Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
Austritt Größe [mm] | 12 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv-Wert [gal/min] | 2.6 gal/min |
Durchflussrichtung | Durchgang |
Düsengröße [mm] | 10 mm |
Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
Eintritt Größe [mm] | 12 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Funktion | NC |
Geeignete Schmiermittel |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Handbedienung optional | Nein |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-Wert [m³/h] | 2.2 m³/h |
Kältemittel |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Leistungsaufnahme | 11-12 W |
Leistungsaufnahme [W] 50 Hz | 12 W |
Max. OPD [bar] 10 W AC | 38 bar |
Max. OPD [bar] 20 W DC | 20 bar |
Max. OPD [bar] Spule BJ/BX | 38 bar |
Max. OPD [psi] 10 W AC | 550 psi |
Max. OPD [psi] 20 W DC | 290 psi |
Max. OPD [psi] Spule BJ/BX | 550 psi |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 45.2 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 655 psig |
Mediumstemperaturbereich - Hinweis | Defrost max. 130 °C/265 °F |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 105 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 221 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 9 pc |
Min. ODP [bar] | 0.03 bar |
Min. ODP [psi] | 0.44 psi |
MOPD [bar/psi] | SPULENABHÄNGIG |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör | Magnetventil Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schutzart | IP67 |
SCIP-Dossier Nr. | 29cb9379-b48f-46b9-9360-0837e10ce0bf |
SCIP-Dossier Produktname | EVR 10-22/EVO 103/EVRC/EVRH 10-20 (NC) |
Spule | Ja |
Spule | BE230AS |
Spulenanschluss | Anschlusskasten |
Stellantriebssystem [mm] | 13.5 mm |
Teile Programmname | EVR |
Typ | EVR 10 |
Typenbezeichnung | Magnetventil, Löt |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-zugelassene Kältemittel |
R290 R600 R600a |
Umgebungstemperatur | -40 - 80 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 175 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Ventilbetrieb | SERVO-MEMBRANE |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Versorgungsspannung 50 Hz max. [V] | 230 V |
Versorgungsspannung 50 Hz min. [V] | 220 V |
Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 230 V |
Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 220 V |
wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Zulassung | EAC |
Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
Austritt Größe [mm] | 12 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv-Wert [gal/min] | 2.6 gal/min |
Durchflussrichtung | Durchgang |
Düsengröße [mm] | 10 mm |
Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
Eintritt Größe [mm] | 12 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Funktion | NC |
Geeignete Schmiermittel |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Handbedienung optional | Nein |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-Wert [m³/h] | 2.2 m³/h |
Kältemittel |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Leistungsaufnahme | 11-12 W |
Leistungsaufnahme [W] 50 Hz | 12 W |
Max. OPD [bar] 10 W AC | 38 bar |
Max. OPD [bar] 20 W DC | 20 bar |
Max. OPD [bar] Spule BJ/BX | 38 bar |
Max. OPD [psi] 10 W AC | 550 psi |
Max. OPD [psi] 20 W DC | 290 psi |
Max. OPD [psi] Spule BJ/BX | 550 psi |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 45.2 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 655 psig |
Mediumstemperaturbereich - Hinweis | Defrost max. 130 °C/265 °F |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 105 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 221 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 9 pc |
Min. ODP [bar] | 0.03 bar |
Min. ODP [psi] | 0.44 psi |
MOPD [bar/psi] | SPULENABHÄNGIG |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör | Magnetventil Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schutzart | IP67 |
SCIP-Dossier Nr. | 29cb9379-b48f-46b9-9360-0837e10ce0bf |
SCIP-Dossier Produktname | EVR 10-22/EVO 103/EVRC/EVRH 10-20 (NC) |
Spule | Ja |
Spule | BE230AS |
Spulenanschluss | Anschlusskasten |
Stellantriebssystem [mm] | 13.5 mm |
Teile Programmname | EVR |
Typ | EVR 10 |
Typenbezeichnung | Magnetventil, Löt |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-zugelassene Kältemittel |
R290 R600 R600a |
Umgebungstemperatur | -40 - 80 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 175 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Ventilbetrieb | SERVO-MEMBRANE |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Versorgungsspannung 50 Hz max. [V] | 230 V |
Versorgungsspannung 50 Hz min. [V] | 220 V |
Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 230 V |
Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 220 V |
wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Zulassung | EAC |