Magnetventil, EVR 20, Löt, ODF, Funktion: NO
032L1364
Werkstoff Gehäuse: Messing, Kv-Wert [m³/h]: 6.000, Verpackungseinheit: Multi-Pack
Werkstoff Gehäuse: Messing, Kv-Wert [m³/h]: 6.000, Verpackungseinheit: Multi-Pack
Bruttogewicht | 1.723 Kg |
Gewicht netto | 1.1 Kg |
Volume | 4.941 Liter |
EAN | 5702428942706 |
Bruttogewicht | 1.723 Kg |
Gewicht netto | 1.1 Kg |
Volume | 4.941 Liter |
EAN | 5702428942706 |
Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
Austritt Größe [mm] | 35 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv-Wert [gal/min] | 6.9 gal/min |
Durchflussrichtung | Durchgang |
Düsengröße [mm] | 22 mm |
Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
Eintritt Größe [mm] | 35 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Funktion | NO |
Geeignete Schmiermittel |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Handbedienung optional | Nein |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-Wert [m³/h] | 6 m³/h |
Kältemittel |
R1234ze(E) R125 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B |
Max. OPD [bar] 10 W AC | 21 bar |
Max. OPD [bar] 20 W DC | 21 bar |
Max. OPD [bar] Spule BJ/BX | 21 bar |
Max. OPD [psi] 10 W AC | 305 psi |
Max. OPD [psi] 20 W DC | 305 psi |
Max. OPD [psi] Spule BJ/BX | 305 psi |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 45.2 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 655 psig |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 105 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 221 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 4 pc |
Min. ODP [bar] | 0.03 bar |
Min. ODP [psi] | 0.44 psi |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör | Magnetventil Zubehör |
Spule | Nein |
Stellantriebssystem [mm] | 13.5 mm |
Teile Programmname | EVR |
Typ | EVR 20 |
Typenbezeichnung | Magnetventil, Löt |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-zugelassene Kältemittel |
R125 R134a R22 R290 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R600 R600a |
Umgebungstemperatur | -40 - 80 °C |
Ventilbetrieb | SERVO-MEMBRANE |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Zulassung | UL |
Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
Austritt Größe [mm] | 35 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv-Wert [gal/min] | 6.9 gal/min |
Durchflussrichtung | Durchgang |
Düsengröße [mm] | 22 mm |
Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
Eintritt Größe [mm] | 35 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Funktion | NO |
Geeignete Schmiermittel |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Handbedienung optional | Nein |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-Wert [m³/h] | 6 m³/h |
Kältemittel |
R1234ze(E) R125 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B |
Max. OPD [bar] 10 W AC | 21 bar |
Max. OPD [bar] 20 W DC | 21 bar |
Max. OPD [bar] Spule BJ/BX | 21 bar |
Max. OPD [psi] 10 W AC | 305 psi |
Max. OPD [psi] 20 W DC | 305 psi |
Max. OPD [psi] Spule BJ/BX | 305 psi |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 45.2 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 655 psig |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 105 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 221 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 4 pc |
Min. ODP [bar] | 0.03 bar |
Min. ODP [psi] | 0.44 psi |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör | Magnetventil Zubehör |
Spule | Nein |
Stellantriebssystem [mm] | 13.5 mm |
Teile Programmname | EVR |
Typ | EVR 20 |
Typenbezeichnung | Magnetventil, Löt |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-zugelassene Kältemittel |
R125 R134a R22 R290 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R600 R600a |
Umgebungstemperatur | -40 - 80 °C |
Ventilbetrieb | SERVO-MEMBRANE |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Zulassung | UL |