Magnetventil, EVR 15, Flansch, Funktion: NC
032L1224
Werkstoff Gehäuse: Messing, Kv-Wert [m³/h]: 3.300, Verpackungseinheit: Multi-Pack
Werkstoff Gehäuse: Messing, Kv-Wert [m³/h]: 3.300, Verpackungseinheit: Multi-Pack
Bruttogewicht | 0.936 Kilogram |
Gewicht netto | 0.86 Kilogram |
Volume | 1.076 Liter |
EAN | 5702428952859 |
Bruttogewicht | 0.936 Kilogram |
Gewicht netto | 0.86 Kilogram |
Volume | 1.076 Liter |
EAN | 5702428952859 |
Austritt Anschlusstyp | Flansch |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv-Wert [gal/min] | 3.8 gal/min |
Durchflussrichtung | Durchgang |
Düsengröße [mm] | 14 mm |
Eintritt Anschluss-Typ | Flansch |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Fluid-Gruppe | 2 |
Funktion | NC |
Geeignete Schmiermittel |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Handbedienung optional | Nein |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorie | Art. 4, par. 3 |
Kv-Wert [m³/h] | 3.3 m³/h |
Kältemittel |
R125 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B |
Max. OPD [bar] 10 W AC | 38 bar |
Max. OPD [bar] 20 W DC | 20 bar |
Max. OPD [bar] Spule BJ/BX | 38 bar |
Max. OPD [psi] 10 W AC | 550 psi |
Max. OPD [psi] 20 W DC | 290 psi |
Max. OPD [psi] Spule BJ/BX | 550 psi |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 32 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 460 psig |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 105 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 221 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
Min. ODP [bar] | 0.03 bar |
Min. ODP [psi] | 0.44 psi |
MOPD [bar/psi] | SPULENABHÄNGIG |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör |
Flansche Magnetventil Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 29cb9379-b48f-46b9-9360-0837e10ce0bf |
SCIP-Dossier Produktname | EVR 10-22/EVO 103/EVRC/EVRH 10-20 (NC) |
Spule | Nein |
Stellantriebssystem [mm] | 13.5 mm |
Teile Programmname | EVR |
Typ | EVR 15 |
Typenbezeichnung | Magnetventil |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-zugelassene Kältemittel |
R125 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B |
Umgebungstemperatur | -40 - 80 °C |
Ventilbetrieb | SERVO-MEMBRANE |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Zulassung |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |
Austritt Anschlusstyp | Flansch |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv-Wert [gal/min] | 3.8 gal/min |
Durchflussrichtung | Durchgang |
Düsengröße [mm] | 14 mm |
Eintritt Anschluss-Typ | Flansch |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Fluid-Gruppe | 2 |
Funktion | NC |
Geeignete Schmiermittel |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Handbedienung optional | Nein |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorie | Art. 4, par. 3 |
Kv-Wert [m³/h] | 3.3 m³/h |
Kältemittel |
R125 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B |
Max. OPD [bar] 10 W AC | 38 bar |
Max. OPD [bar] 20 W DC | 20 bar |
Max. OPD [bar] Spule BJ/BX | 38 bar |
Max. OPD [psi] 10 W AC | 550 psi |
Max. OPD [psi] 20 W DC | 290 psi |
Max. OPD [psi] Spule BJ/BX | 550 psi |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 32 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 460 psig |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 105 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 221 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
Min. ODP [bar] | 0.03 bar |
Min. ODP [psi] | 0.44 psi |
MOPD [bar/psi] | SPULENABHÄNGIG |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör |
Flansche Magnetventil Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 29cb9379-b48f-46b9-9360-0837e10ce0bf |
SCIP-Dossier Produktname | EVR 10-22/EVO 103/EVRC/EVRH 10-20 (NC) |
Spule | Nein |
Stellantriebssystem [mm] | 13.5 mm |
Teile Programmname | EVR |
Typ | EVR 15 |
Typenbezeichnung | Magnetventil |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-zugelassene Kältemittel |
R125 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B |
Umgebungstemperatur | -40 - 80 °C |
Ventilbetrieb | SERVO-MEMBRANE |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Zulassung |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |