Magnetventil, EVR 32, Löt, ODF, Funktion: NC
032L1106
Werkstoff Gehäuse: Messing, Kv-Wert [m³/h]: 16.700, Verpackungseinheit: Einzelpack
Werkstoff Gehäuse: Messing, Kv-Wert [m³/h]: 16.700, Verpackungseinheit: Einzelpack
Bruttogewicht | 4.732 Kilogram |
Gewicht netto | 4.298 Kilogram |
Volume | 7.56 Liter |
EAN | 5702428943178 |
Bruttogewicht | 4.732 Kilogram |
Gewicht netto | 4.298 Kilogram |
Volume | 7.56 Liter |
EAN | 5702428943178 |
Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
Austritt Größe [mm] | 35 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv-Wert [gal/min] | 19.3 gal/min |
Durchflussrichtung | Durchgang |
Düsengröße [mm] | 22.23 mm |
Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
Eintritt Größe [mm] | 35 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Funktion | NC |
Geeignete Schmiermittel |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Handbedienung optional | Nein |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-Wert [m³/h] | 16.7 m³/h |
Kältemittel |
R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R515B |
Max. OPD [bar] 10 W AC | 38 bar |
Max. OPD [bar] 20 W DC | 17 bar |
Max. OPD [bar] Spule BJ/BX | 31 bar |
Max. OPD [psi] 10 W AC | 550 psi |
Max. OPD [psi] 20 W DC | 246 psi |
Max. OPD [psi] Spule BJ/BX | 450 psi |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 45.2 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 655 psig |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 105 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 221 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Min. ODP [bar] | 0.2 bar |
Min. ODP [psi] | 2.9 psi |
MOPD [bar/psi] | SPULENABHÄNGIG |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör | Magnetventil Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 6a76eb5e-6ca8-43d3-be03-8320fd28438e |
Spule | Nein |
Stellantriebssystem [mm] | 13.5 mm |
Teile Programmname | EVR |
Typ | EVR 32 |
Typenbezeichnung | Magnetventil, Löt |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-zugelassene Kältemittel |
R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R515B |
Umgebungstemperatur | -40 - 80 °C |
Ventilbetrieb | SERVO-KOLBEN |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Zulassung |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |
Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
Austritt Größe [mm] | 35 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv-Wert [gal/min] | 19.3 gal/min |
Durchflussrichtung | Durchgang |
Düsengröße [mm] | 22.23 mm |
Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
Eintritt Größe [mm] | 35 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Funktion | NC |
Geeignete Schmiermittel |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Handbedienung optional | Nein |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-Wert [m³/h] | 16.7 m³/h |
Kältemittel |
R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R515B |
Max. OPD [bar] 10 W AC | 38 bar |
Max. OPD [bar] 20 W DC | 17 bar |
Max. OPD [bar] Spule BJ/BX | 31 bar |
Max. OPD [psi] 10 W AC | 550 psi |
Max. OPD [psi] 20 W DC | 246 psi |
Max. OPD [psi] Spule BJ/BX | 450 psi |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 45.2 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 655 psig |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 105 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 221 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Min. ODP [bar] | 0.2 bar |
Min. ODP [psi] | 2.9 psi |
MOPD [bar/psi] | SPULENABHÄNGIG |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör | Magnetventil Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 6a76eb5e-6ca8-43d3-be03-8320fd28438e |
Spule | Nein |
Stellantriebssystem [mm] | 13.5 mm |
Teile Programmname | EVR |
Typ | EVR 32 |
Typenbezeichnung | Magnetventil, Löt |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-zugelassene Kältemittel |
R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R515B |
Umgebungstemperatur | -40 - 80 °C |
Ventilbetrieb | SERVO-KOLBEN |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Zulassung |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |