Wasserdüsen, 2.44 L/h, 80 °, Hohl

030L5073

HX-AD 1.00 gph 80°H

Produktdetails

Bruttogewicht 0.033 Kg
Gewicht netto 0.031 Kg
Volume 0.023 Liter
EAN 5702424657277

 

CE evaluated Out of scope
CEN Nein
China RoHS compliance Out of scope
Definitionspunkt [USgal/h] 10 bar tap water
Description HX-AD 1.00 gph 80°H
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 6(c)
Filtertyp Keine
Form Konisch
Gewinde 9/16-24 UNEF
In scope of WEEE and contain batteries No
LE Anti-Tropfventil Ja
Leistung [l/h] 2.44 L/h
Materialtyp SnNi coated brass
Menge je Verpackungseinheit 50 pc
Produktgruppe Water nozzles
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. fa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1
SCIP-Dossier Produktname HX-AD nozzles
Sprühmuster Hohl
Sprühmuster-Kennzeichnung H
Sprühwinkel [°] 80 °
Typ HX
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
13
UL evaluated Out of scope
Verpackungseinheit Industrieverpackung

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality