Flansch, 20 mm, Anschweißend
027N1256
Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: NRVS 15
Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: NRVS 15
Bruttogewicht | 0.723 Kg |
Gewicht netto | 0.722 Kg |
Volume | 0.787 Liter |
EAN | 5702428198608 |
Bruttogewicht | 0.723 Kg |
Gewicht netto | 0.722 Kg |
Volume | 0.787 Liter |
EAN | 5702428198608 |
Anschlussgröße [in] | 3/4 in |
Anschlussgröße [mm] | 20 mm |
Anschlusstyp | Anschweißend |
Eingesetzt für Produkt | NRVS 15 |
Flanschform | Oval |
Flanschversion | Kerbe |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material Spezifikation | Stahl |
Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
Product Name Description | Flange set |
Produktgruppe | Flanges |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standardmäßiger Anschluss | EN 10220 |
Typ | Flange |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Zulassung | EAC |
Anschlussgröße [in] | 3/4 in |
Anschlussgröße [mm] | 20 mm |
Anschlusstyp | Anschweißend |
Eingesetzt für Produkt | NRVS 15 |
Flanschform | Oval |
Flanschversion | Kerbe |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material Spezifikation | Stahl |
Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
Product Name Description | Flange set |
Produktgruppe | Flanges |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standardmäßiger Anschluss | EN 10220 |
Typ | Flange |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Zulassung | EAC |