Flansch, 32 mm, Anschweißend

027N1230

Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Produktdetails

Bruttogewicht 0.976 Kilogram
Gewicht netto 0.899 Kilogram
Volume 0.834 Liter
EAN 5702422119401

 

Anschlussgröße [in] 1 1/4 in
Anschlussgröße [mm] 32 mm
Anschlusstyp Anschweißend
Eingesetzt für Produkt EVR 20 - 25
EVR 20-25
EVRA 20 - 25
FA 20
PM 5 - 25
PMC 5 -20
PMFH 80
PMFL 80
TEA 85
TEAQ 85
TEAT 85
TEVA 85
Flansch Vers. 3.0
Flanschform Oval
Flanschversion Nut
In scope of WEEE and contain batteries No
Material Spezifikation Stahl
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Product Name Description Flange set
Produktgruppe Flanges
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss EN 10220
Teile inkl. 2 Flansche
Typ Flange
Verpackungseinheit Multi-Pack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality