Multifunktionsventilgehäuse, ICV 65 PM, Flansch

027H6128

Anschlusstyp: Flansch, Eingesetzt für Produkt: ICS 65; ICLX 65; ICM 65

Produktdetails

Bruttogewicht 12.996 Kilogram
Gewicht netto 11.29 Kilogram
Volume 22.179 Liter
EAN 5702428878616

 

Anschlussmaterial Stahl
Anschlusstyp Flansch
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
China RoHS compliance Out of scope
Eingesetzt für Produkt ICLX 65
ICM 65
ICS 65
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kältemittel R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 28 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 406 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Product Name Description Multifunktionsventilgehäuse
Produktgruppe Multifunction valves
Produktzubehör ICM/ICS/ICLX Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standardmäßiger Anschluss CUST. SPEC.
Teile Programmname ICLX
ICM
ICS
Temperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Typ ICV Flexline
Typ ICV 65 PM
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilbetrieb Funktionsmodul
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar ICM/ICS/ICLX Ersatzteile
Weitere Informationen PM Nachrüstung
Werkstoff Gehäuse Stahl
Zulassung EAC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality