Multifunktionsventilgehäuse, ICV 50

027H5120

Produktbeschreibung: Multifunktionsventilgehäuse, Typ: ICV 50, Eingesetzt für Produkt: ICM 50; ICLX 50; ICS 50

Produktdetails

Bruttogewicht 5.3 Kilogram
Gewicht netto 4.764 Kilogram
Volume 17.8 Liter
EAN 5702428242707

 

Anschlussgröße [in] 2 in
Anschlussgröße [mm] 50 mm
Anschlussmaterial Stahl
Anschlusstyp Anschweißend
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Eingesetzt für Produkt ICLX 50
ICM 50
ICS 50
In scope of WEEE and contain batteries No
Kältemittel R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 65 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 943 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktbeschreibung Multifunktionsventilgehäuse
Produktgruppe Multifunction valves
Produktname Multifunktionsventilgehäuse
Produktzubehör ICM/ICS/ICLX Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standardmäßiger Anschluss EN 10220
Teile Programmname ICLX
ICM
ICS
Temperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Typ ICV Flexline
Typ ICV 50
Ventilbetrieb Funktionsmodul
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar ICM/ICS/ICLX Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Stahl
Zulassung EAC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality