Produktdetails

Bruttogewicht 10.6 Kg
Gewicht netto 10.114 Kg
Volume 52.436 Liter
EAN 5702422161530

 

Balance pipe Weld conn. size 1 in
Bedingungen Nennleistung [IMP] +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Bedingungen Nennleistung [SI] +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Cv-Wert [gal/min] 0.27 gal/min
Differential pressure max[bar] 23 bar
Differential pressure max[psi] 334 psi
Eingesetzt für Produkt SV 4
Fluid-Gruppe 1
2
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie II
Kv-Wert [m³/h] 0.23 m³/h
Kältemittel R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 28 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 406 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Nennleistung R134a [kW] 16.4 kW
Nennleistung R134a [TR] 4.66 TR
Nennleistung R22 [kW] 21 kW
Nennleistung R22 [TR] 5.97 TR
Nennleistung R404A/R507 [kW] 15.4 kW
Nennleistung R404A/R507 [TR] 4.38 TR
Nennleistung R717 [kW] 102 kW
Nennleistung R717 [TR] 29 TR
Pilotleitung Anschlusstyp Welding
Produktbeschreibung Schwimmerventil
Produktgruppe Float exp. valve spare parts
Produktname Float valve
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP-Dossier Produktname Four-way valve(1)
Temperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Typ Spare parts
Verpackungseinheit Einzelpack
Zulassung CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality