Hermetic bi-flow filter drier, DMB, 16 cu.in., Steel

023Z1415

Inlet connection type: Flare, Outlet connection type: Flare, Core Size code: 16 cu.in.

Produktdetails

Bruttogewicht 0.97 Kg
Gewicht netto 0.926 Kg
Volume 1.514 Liter
EAN 5702428105002

 

Activated alumina [%] 0 %
Aktiviertes Alum./Molekularsieb [%] 0% / 100%
Anschlussmaterial Stahl
Anzeiger Durchflussrichtung Gedrucktes Label 1-Weg-Pfeil
Austritt 1 Anschlussgröße [in] 3/8 in
Austritt Anschlusstyp Bördel
Austrittsanschluss-Größe [mm] 10 mm
Befestigung Nein
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Core type Solid core
Durchflusskapazität kW R134a: 14.0
R290: --
R32: 21.3
R404A: 9.8
R407C: 14.3
R410A: 14.5
R507: 9.5
Durchflusskapazität TR R134a: 4.0
R290: --
R32: 6.1
R404A: 2.8
R407C: 4.1
R410A: 4.1
R507: 2.7
Eintritt 1 Anschlussgröße [in] 3/8 in
Eintritt Anschluss-Typ Bördel
Eintritt Anschlussgröße [mm] 10 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Feststoffkernoberfläche [cm2] 129 cm²
Feststoffkernoberfläche [in2] 19.93 in²
Feststoffkernvolumen [cm3] 80 cm³
Feststoffkernvolumen [in3] 4.89 in³
Filter application High Moisture Capacity
Fluid-Gruppe 2
Flüssigkeitskap. Kond (ARI 710-2009) [SI] Δp=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Flüssigkeitskap. Kond. (ARI 710-2009) [IMP] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
Gehäusevolumen [foz US] 14.15 Fluid Ounce US
Gehäusevolumen [l] 0.42 L
Größe Einsatz 16 cu.in.
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Art. 4, par. 3
Kern Feststoffeinsatz
Kältemittel R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 46 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 667 psig
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Molecular sieve [%] 100 %
Nettovolumen [foz US] 10.55 Fluid Ounce US
Nettovolumen [l] 0.312 L
Product Name Description Hermetic bi-flow filter drier
Produktbeschreibung Biflow Filtertrockner
Produktgruppe Filter driers
Produktzubehör Allgemeines Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554
Säureaufnahmemenge [g] 0.72 g
Säureaufnahmemenge [oz] 0.025 oz
Temperaturbereich [°C] [max.] 70 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 160 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Trockenleistung [Wassertropfen] 24 °C R134a: 337
R290: --
R32: 283
R404A: 351
R407C: 327
R410A: 305
R507: 367
Trockenleistung [Wassertropfen] 52 °C R134a: 308
R290: --
R32: 261
R404A: 332
R407C: 301
R410A: 271
R507: 331
Typ ELIMINATOR
Typ DMB
Typenbezeichnung DMB 163
UK RoHS compliance Out of scope
UL Zulassung SA6398
UL-zugelassene Kältemittel R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Werkstoff Gehäuse Stahl
Zulassung UL
Ölfreie Kältemittel R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality