Activated alumina [%] |
0 % |
Aktiviertes Alum./Molekularsieb [%] |
0% / 100% |
Anschlussmaterial |
Kupfer |
Anzeiger Durchflussrichtung |
Gedrucktes Label 1-Weg-Pfeil |
Austritt 1 Anschlussgröße [in] |
7/8 in |
Austritt Anschlusstyp |
Löt, ODF |
Befestigung |
Nein |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Core type |
Solid core |
Durchflusskapazität kW |
R134a: 82.2 R290: 99.0 R32: 125.2 R404A: 57.8 R407C: 84.2 R410A: 85.5 R507: 56.1 |
Durchflusskapazität TR |
R134a: 23.4 R290: 28.1 R32: 35.6 R404A: 16.4 R407C: 23.9 R410A: 24.3 R507: 15.9 |
Eintritt 1 Anschlussgröße [in] |
7/8 in |
Eintritt Anschluss-Typ |
Löt, ODF |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Feststoffkernoberfläche [cm2] |
415 cm² |
Feststoffkernoberfläche [in2] |
64.26 in² |
Feststoffkernvolumen [cm3] |
355 cm³ |
Feststoffkernvolumen [in3] |
21.69 in³ |
Filter application |
High Moisture Capacity |
Fluid-Gruppe |
2 |
Flüssigkeitskap. Kond (ARI 710-2009) [SI] |
Δp=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Flüssigkeitskap. Kond. (ARI 710-2009) [IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Geeignete Schmiermittel |
Ölfreie Anwendungen |
Gehäusevolumen [foz US] |
32.98 Fluid Ounce US |
Gehäusevolumen [l] |
0.97 L |
Größe Einsatz |
41 cu.in. |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategorie |
Art. 4, par. 3 |
Kern |
Feststoffeinsatz |
Kältemittel |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A R600 |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] |
35 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] |
508 psig |
Menge je Verpackungseinheit |
8 pc |
Molecular sieve [%] |
100 % |
Nettovolumen [foz US] |
20.97 Fluid Ounce US |
Nettovolumen [l] |
0.62 L |
Product Name Description |
Hermetischer Filtertrockner |
Produktbeschreibung |
Filtertrockner für Flüssigkeitsleitungen |
Produktgruppe |
Filter driers |
Produktzubehör |
Nein |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
No |
Säureaufnahmemenge [g] |
3.28 g |
Säureaufnahmemenge [oz] |
0.116 oz |
Temperaturbereich [°C] [max.] |
70 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] |
-40 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] |
160 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] |
-40 °F |
Trockenleistung [Wassertropfen] 24 °C |
R134a: 1522 R290: -- R32: 1281 R404A: 1585 R407C: 1478 R410A: 1377 R507: 1660 |
Trockenleistung [Wassertropfen] 52 °C |
R134a: 1393 R290: -- R32: 1179 R404A: 1501 R407C: 1362 R410A: 1225 R507: 1493 |
Typ |
ELIMINATOR |
Typ |
DML |
Typenbezeichnung |
DML 417S |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL Zulassung |
SA6398 |
UL-zugelassene Kältemittel |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Verpackungseinheit |
Multi-Pack |
wartbar |
Nein |
Werkstoff Gehäuse |
Stahl |
Zulassung |
UL |
Ölfreie Kältemittel |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |