Anschlussmaterial |
Kupfer |
Anschlusstyp |
Löt-ODF |
Anzahl der Einsätze |
3 |
Anzeiger Durchflussrichtung |
Gedrucktes Label 1-Weg-Pfeil |
Befestigung |
Nein |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Deckel |
Stecker |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Fluid-Gruppe |
2 |
Flüssigkeitskap. Kond (ARI 710-2009) [SI] |
Δp=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Flüssigkeitskap. Kond. (ARI 710-2009) [IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Flüssigkeitskapazität [kW] |
R1234ze: 316.0 R134a: 355.9 R404A: 250.3 R407C: 364.7 R410A: 370.3 R452A: 253.5 R507: 242.8 |
Flüssigkeitskapazität [TR] |
R1234ze: 89.8 R134a: 101.2 R404A: 71.2 R407C: 103.7 R410A: 105.3 R452A: 72.1 R507: 69.0 |
Geeignete Schmiermittel |
Ölfreie Anwendungen |
Gehäusevolumen [foz US] |
164.29 Fluid Ounce US |
Gehäusevolumen [l] |
4.85 L |
Größe Einsatz |
144 cu.in. |
Größe Lötanschluss [in] |
1 5/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategorie |
I |
Kältemittel |
R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R404A R407A R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] |
46 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] |
667 psig |
Menge je Verpackungseinheit |
1 pc |
MWP Anmerkungen |
35_bar/508_psig_wie_Receiver 35_bar/508_psig_mit_48-F |
Nettovolumen [foz US] |
120.96 Fluid Ounce US |
Nettovolumen [l] |
3.577 L |
Product Name Description |
Filtertrocknergehäuse |
Produktbeschreibung |
Kältemittel Filtertrockner |
Produktgruppe |
Filter driers |
Produktzubehör |
DCR Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
No |
Teile inkl. |
1 Abdeckung 6 Filzdichtungen 8 Bolzen |
Teile Programmname |
DCR |
Temperaturbereich [°C] [max.] |
70 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] |
-40 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] |
160 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] |
-40 °F |
Typ |
ELIMINATOR |
Typ |
DCR |
Typenbezeichnung |
DCR 14413s |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL Zulassung |
SA6398 |
UL-zugelassene Kältemittel |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Verpackungseinheit |
Einzelpack |
wartbar |
DCR Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse |
Stahl |
Zulassung |
CE CSA UKCA UL |
Ölfreie Kältemittel |
R134a R513A R515A |